(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric

ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric

สามารถระบุความยาวสายไฟได้อย่างอิสระ


● สามารถเลือกสายเคเบิลเทอร์มินอลการทำงานกราฟฟิกของ Mitsubishi Electric ได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการเชื่อมต่อและหมายเลขรุ่นของสายไฟเสริม
● โปรดดูรายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิลที่หน้ารายละเอียด

· หมายเลขรุ่นที่ไม่ได้ระบุด้านล่างจะไม่มีจำหน่ายเป็นสินค้ามาตรฐาน
· ไม่แสดงการเชื่อมต่อ
เลือกจากหมายเลขรุ่นของสายเคเบิลเสริมจากผู้ผลิตที่ระบุด้านล่าง

สเปค

ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสั่งซื้อ
ระบุความยาวที่ต้องการในหน่วยเมตรตรงส่วน (ความยาว) ของรหัสรุ่นสินค้า Misumi ที่ใช้ได้
ระบุ (ความยาว) โดยเพิ่มทีละ 0.1 ม. จาก 0.2 ม. ถึง 15 ม. (สูงสุด 50 ม. สำหรับประเภท (1) & (6))
*โปรดอย่าลืมใส่รหัสรุ่นสินค้าให้ครบ ถ้ามี "-X-○○○○○○○" (หมายเลขที่กำหนด) ต่อท้าย เนื่องจากเป็นการระบุว่าสายเคเบิลนั้นเป็นแบบพิเศษ
(โปรดทราบว่าถ้าไม่มีหมายเลขที่กำหนดต่อท้ายรหัส จะเป็นการระบุว่าเป็นสายแบบตรง)
*แนะนำให้ใช้สายเคเบิลในช่วงความยาวไม่เกิน 15 ม. หากใช้ในการสื่อสาร RS-232C

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 44.1 to 50
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm+ 3% ของความยาวรวม
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่ระบุเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รูปทรง
 ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ชุดสายไฟที่รองรับ GOT1000 / GOT-A900 จาก Mitsubishi Electric: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 


ซีรีส์วิธีการเชื่อมต่อรูปทรงหมายเลขรุ่น สายไฟ เสริมของ ผู้ผลิตรหัสรุ่นสินค้าของสายเคเบิล Misumi ที่ใช้ได้
GOT1000Mitsubishi: QnA/A/FX CPU แบบตรง
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์
(D-sub 9 พิน)
RS-422
(1)GT01-C□R4-25PNSDJ-PD9P-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0401
มิตซูบิชิ: FX CPU/ หน่วยประมวลผล โดยตรง
(miniDIN)
RS-422
(2)GT01-C□R4-8PNSDJ-PMD8-F-9-(ความยาว)-X-DSP0402
มิตซูบิชิ: Q CPU/ หน่วยประมวลผล โดยตรง
RS-232C
(3)GT01-C30R2-6PNSDU-SMD6-F-9-(ความยาว)-X-DSP0403
มิตซูบิชิ: บอร์ดขยายขา ฟังก์ชั่น FX
อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิเศษ FX
(D-sub 9 พิน)
RS-232C
(4)GT01-C30R2-9SNSDU-SS-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0404
มิตซูบิชิ: อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิเศษ FX
(D-sub 25 พิน)
RS-232C
(5)GT01-C30R2-25PNSDU-PD9S-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0405
GOT-A900Mitsubishi: QnA/A/FX CPU แบบตรง
สายเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์
(D-sub 25 พิน)
RS-422
(6)AC□R4-25PNSDJ-PP-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0406
มิตซูบิชิ: FX CPU/ หน่วยประมวลผล โดยตรง
(miniDIN)
RS-422
(7)FX9GT-CAB□NSDJ-PMD8-F-25-(ความยาว)-X-DSP0407
มิตซูบิชิ: Q CPU/ หน่วยประมวลผล โดยตรง
RS-232C
(3)QC30R2NSDU-SMD6-F-9-(ความยาว)-X-DSP0408