(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ความยาว สายไฟ สามารถระบุได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า
หมายเลข รุ่น PLC | (1) ปลายด้านหนึ่งถูกตัดออก | (2) ตัวเชื่อมต่อปลายคู่ | แผนภาพการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้า | (3) สายเคเบิลที่ใช้งานได้ ( คลองเลื่อย เทอร์มินอลบล็อค 1 ม.) | |
หมายเลข รุ่น | หมายเลข รุ่น | หมายเลข รุ่น | |||
อินพุต | F3XD32-3F F3XD32-3N F3XD32-4F F3XD32-4N F3XD32-5F F3XD32-5N F3XD64-3F F3XD64-3N F3XD64-4F F3XD64-4N F3XD64-6M | NFCN-S-SO-SB-40 (ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40 (ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
เอาต์พุต | F3YD32-1A F3YD32-1B F3YD32-1P F3YD32-1T F3YD64-1A F3YD64-1F F3YD64-1M F3YD64-1P | NFCN-S-SO-SB-40 (ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40 (ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
อินพุต / เอาต์พุต | F3WD64-3F F3WD64-3N F3WD64-4F F3WD64-4N | NFCN-S-SO-SB-40 (ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40 (ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
การตั้งอยู่ | F3NC01-0N F3NC02-0N F3NC11-0N F3NC12-0N F3NC51-0N F3NC52-0N | NFCN-S-SO-SB-40 (ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40 (ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
F3NC32-0N F3NC34-0N F3YP04-0N F3YP08-0N F3YP14-0N F3YP18-0N | NFCN-S-SO-SB-48 (ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-48 (ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | ||
รวดเร็ว เครื่องนับ | F3XP01-0H F3XP02-0H | NFCN-S-SO-SB-40 (ความยาว) | NFCN-SS-SO-SB-40 (ความยาว) | >> คลิกที่นี่ | GRPTS-F40-M40-1-SET |
หมายเลข รุ่น PLC | (4) ด้วย เทอร์มินอล Y | (5) ด้วยสายไฟหลวม & เครื่องหมาย สายยาง | แผนภาพการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้า | ||
หมายเลข รุ่น | หมายเลข รุ่น | ||||
อินพุต | F3XD32-3F F3XD32-3N F3XD32-4F F3XD32-4N F3XD32-5F F3XD32-5N | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0256 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0256 | >> คลิกที่นี่ | |
F3XD64-3F F3XD64-3N F3XD64-4F F3XD64-4N | CN1 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0257 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0257 | ||
CN2 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0258 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0258 | |||
F3XD64-6M | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0259 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0259 | |||
เอาต์พุต | F3YD32-1A F3YD32-1P | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0260 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0260 | >> คลิกที่นี่ | |
F3YD32-1B | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0261 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0261 | |||
F3YD32-1T | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0262 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0262 | |||
F3YD64-1A F3YD64-1F F3YD64-1P | CN1 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0263 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0263 | ||
CN2 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0264 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0264 | |||
F3YD64-1M | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0259 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0259 | |||
อินพุต / เอาต์พุต | F3WD64-3F F3WD64-3N | CN1 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0265 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0265 | >> คลิกที่นี่ |
CN2 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0266 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0266 | |||
F3WD64-4F F3WD64-4N | CN1 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0267 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0267 | ||
CN2 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0268 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0268 | |||
การตั้งอยู่ | F3NC01-0N F3NC11-0N | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0269 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0269 | >> คลิกที่นี่ | |
F3NC02-0N F3NC12-0N | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0270 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0270 | >> คลิกที่นี่ | ||
F3NC32-0N F3YP04-0N F3YP14-0N | NFCN-SY-SO-SB-48 (ความยาว) -X-PLC0271 | BHFCN-ST-B-48 (ความยาว) -X-PLC0271 | |||
F3NC34-0N | CN1 | NFCN-SY-SO-SB-48 (ความยาว) -X-PLC0272 | BHFCN-ST-B-48 (ความยาว) -X-PLC0272 | ||
CN2 | NFCN-SY-SO-SB-48 (ความยาว) -X-PLC0273 | BHFCN-ST-B-48 (ความยาว) -X-PLC0273 | |||
F3NC51-0N | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0274 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0274 | |||
F3NC52-0N | CN1 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0275 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0275 | ||
CN2 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0276 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0276 | |||
F3YP08-0N F3YP18-0N | CN1 | NFCN-SY-SO-SB-48 (ความยาว) -X-PLC0277 | BHFCN-ST-B-48 (ความยาว) -X-PLC0277 | ||
CN2 | NFCN-SY-SO-SB-48 (ความยาว) -X-PLC0278 | BHFCN-ST-B-48 (ความยาว) -X-PLC0278 | |||
รวดเร็ว เครื่องนับ | F3XP01-0H | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0279 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0279 | >> คลิกที่นี่ | |
F3XP02-0H | CN1 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0280 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0280 | ||
CN2 | NFCN-SY-SO-SB-40 (ความยาว) -X-PLC0281 | BHFCN-ST-B-40 (ความยาว) -X-PLC0281 |
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | + 3% ของความยาวทั้งหมด |
(1) ปลายด้านหนึ่งถูกตัดออก | (2) ตัวเชื่อมต่อปลายคู่ | (3) สายเคเบิลที่ใช้งานได้ ( คลองเลื่อย เทอร์มินอลบล็อค 1 ม.) | ||
● อ้างถึงหน้า ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้อง สำหรับประเภท มุม และ สายไฟ ชนิดต่างๆ ● อ้างถึงหน้าไดอะแกรม การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับสี ขดลวด | ● อ้างถึงหน้า ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้องสำหรับประเภท มุม และ สายไฟ แตกต่างกัน ● สามารถใช้ร่วมกับ เทอร์มินอลบล็อค ได้ | ● คลองเลื่อย เทอร์มินอลบล็อค พร้อม คอนเนคเตอร์ แนะนำและ สายไฟ ที่เหมาะสม |
พิมพ์คำอธิบาย | |
ST | มาร์ค สายยาง เท่านั้น |
SY | ด้วย สายยาง เครื่องหมาย เทอร์มินอล Y |
SR | เทอร์มินอล แบบกลม พร้อม สายยาง มาร์ค ((5) เท่านั้น) |
(4) ด้วย เทอร์มินอล Y | (5) ด้วยสายไฟหลวม & เครื่องหมาย สายยาง | ||
● สายไฟ ที่มาพร้อมกับ เทอร์มินอล Y และทำเครื่องหมาย สายยาง ด้วยชื่อสัญญาณ PLC ● สำหรับประเภท มุม และประเภทที่มีรูปร่างแตกต่างกันให้ดูหน้าสำหรับแต่ละ ผลิตภัณฑ์ | ● สายไฟ ที่มาพร้อมกับ สายยาง มาร์คกับชื่อสัญญาณ PLC ● สำหรับประเภท มุม และประเภทที่มีรูปร่างแตกต่างกันให้ดูหน้าสำหรับแต่ละ ผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง