1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ LED (ตรงกันน้ำ)

ไฟ LED (ตรงกันน้ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • LED สีขาว
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,778.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ลักษณะที่ปรากฏแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ กระดาน แต่ขนาดจะไม่เปลี่ยนแปลง
● เมื่อเทียบกับ LZ10 ( รุ่น เก่า) การ การใช้พลังงาน จะลดลงประมาณ 50% ในอัตราส่วนทั่วไป
● รองรับ IP64 (กันฝุ่นและละอองน้ำ)
● ความสว่างเทียบเท่า หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาดกะทัดรัดและบาง
● มี LED ผลิตโดย nichia ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
● มันสามารถติดตั้งกับ เฟรม อะลูมิเนียม โดยใช้ ฉากยึด เฉพาะด้าน LZ10

·เนื่องจากองค์ประกอบ LED แตกต่างกันไปตามสีและความสว่างที่ปล่อยออกมาคุณสมบัติเหล่านี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยแม้จะอยู่ในหมายเลข รุ่น เดียวกัน
·อย่าเชื่อมต่อกับ แหล่งจ่ายไฟ หรืออุปกรณ์ในขณะที่ ฟังก์ชั่น หรี่แสงเปิดอยู่
·เนื่องจาก พิทช์ รูติดตั้ง ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ LZ10 จึงไม่สามารถติดตั้งกับซีรีย์อื่นได้
·เตรียม สกรู M3 สำหรับติดตั้ง LZ10 แยกต่างหาก

ไฟ LED (ตรงกันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสินค้า

กระดาน พิเศษถูกทำให้เล็กลง / เบาขึ้นและแปลงเป็น IP67

สเปค

ไฟ LED (ตรงกันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นความยาวสี LED
LZ10A245W (สีขาว)
365

หมายเลข รุ่นรูปทรงสี การเคลือบผิวLED ใช้งานได้
ระบบไฟส่องสว่าง
LZBA1C (ครีม)
G (สีเทา)
LZ10-245-W
A2LZ10-365-W

ข้อมูลมากกว่านี้

สเปค
หมายเลข รุ่นLZ10A-245-WLZ10A-365-W
ความสว่าง (ลักซ์)0.5 เมตร300lx390lx
1.0 ม80lx100lx
ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด (ลูเมน)200 lm260 lm
สี LEDสีขาว กลาง (5,000 K)
แรงดันขาเข้า24 V DC ± 5%
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า80 mA120 mA
การใช้พลังงาน2.0W2.9W
สภาพแวดล้อมการใช้งานอุณหภูมิ: -5 ถึง + 40 ° C ความชื้น: 45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า100 MΩหรือมากกว่า (ที่ 500 V DC Megger): ระหว่างหน่วยชาร์จ - หน่วยที่ไม่ชาร์จ
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า500 V AC (1 นาที): ระหว่างหน่วยชาร์จ - หน่วยที่ไม่ชาร์จ
มุม กระจายแสงประมาณ 120 °
อายุการใช้งาน LED40,000 ชั่วโมง (ฟลักซ์ส่องสว่าง 70% หรือน้อยกว่า)
Class การป้องกันIP64
วัสดุตัว หลัก ตัวเครื่อง เหล็กฉากสำหรับยึดผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว อะลูมิเนียม / เงิน
หน้าปกอะคริลิค
ฝาครอบป้องกันโพลีคาร์บอเนต
สายไฟMISUMI NAVC-27-1PS (0.12 mm² x 2 C)
สายไฟ รัศมีโค้ง13 มม. หรือมากกว่า
มวล (รวมถึง สายไฟ และ เหล็กฉากสำหรับยึด)119 กรัม159 กรัม

หมายเลข รุ่นLZB-A1-*LZB-A2-*
ความหนาของ แผ่นเพลท1.2 มม
วัสดุตัวเครื่อง: SPCC น๊อตตัวเมีย: SPCC
สี การเคลือบผิว
(มันเซลเทียบเท่า)
ครีม: Cแปรงทาสี ฝุ่น (2.5Y9 / 1) {{{attr62}}}
สีเทา: Gแปรงทาสี ฝุ่น (5Y7 / 1) {{{attr65}}}
มวล208 กรัม293 กรัม

ไฟ LED (ตรงกันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
LZ10B-245-W
LZ10B-365-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสว่าง
(LX)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,778.58

LED LIGHTING STRAIGHT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1085268

฿ 2,783.61

LED LIGHTING STRAIGHT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125388

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ไฟ LED (ตรงกันน้ำ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง LED สี สีขาว แรงดันขาเข้า 24 V DC
ระดับการป้องกัน IP67 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 14.3