(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นกล่องและชุดสวิตช์หยุดฉุกเฉิน
รหัสสินค้าของชุดสินค้า | รายละเอียดจำเพาะของชุดสวิตช์ | |||
ไม่มีรูยึดด้านล่าง 4 จุด ใช้ AXL121 | พร้อมรูยึดด้านล่าง 4 จุด ใช้ AXLH121 | หยุดฉุกเฉิน (ชนิดกดล็อค/หมุนเด้งกลับ) | ||
แบบมีไฟส่องสว่าง | หน้าสัมผัส | หมายเลขรุ่นของยูนิตสวิตช์เดี่ยว | ||
LEL01 | LHEL01 | ○ | 1b | ELS2401 |
LEL02 | LHEL02 | ○ | 2b | ELS2402 |
LEL11 | LHEL11 | ○ | 1a1b | ELS2411 |
LEB01 | LHEB01 | — | 1b | EBB2401 |
LEB02 | LHEB02 | — | 2b | EBB2402 |
LEB11 | LHEB11 | — | 1a1b | EBB2411 |
รายการเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | สัญลักษณ์ |
ขายาง (แพ็ค 10 ชิ้น) | F |
แผ่นป้ายชื่อ (หยุดฉุกเฉิน) ขนาดติดตั้ง Ø22 | DA2 |
แผ่นป้ายชื่อ (หยุดฉุกเฉิน) ขนาดติดตั้ง Ø22 | DB2 |
รหัสสินค้า |
---|
LEB11 |
LEB11-DB2 |
LHEB11 |
LHEB11-DB2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 954.83 | FA SWITCH BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | |
฿ 1,037.03 | FA SWITCH BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | |
฿ 962.46 | FA SWITCH BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | |
฿ 1,044.67 | FA SWITCH BOX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
กล่องสวิตช์ FA
\nกล่องสวิตช์ FA อะลูมิเนียม ใหม่: คุณสมบัติที่อำนวยความสะดวก
\nปฏิวัติวงการ! โครงสร้างแบบ แกนหมุน ที่ช่วยให้เปิดฝาได้สะดวกทันที
\n\nออกแบบมาเพื่อลดชั่วโมงการทำงาน
\nเปิดและปิดง่ายกว่าเดิม 75% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปของบริษัทอื่น สามารถเปิดและปิดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย\n\nคู่มือการเลือกกล่องสวิตช์ FA/รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\n
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง