(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีอุปกรณ์เสริมแผงและเปลี่ยนฟิวส์ได้อย่างง่ายดายโดยการถอดลูกบิด นอกจากนี้ยังมีฟิวส์ให้เลือกอีกหลายขนาด
รหัสรุ่นสินค้า | FHP-F-4000-A | FHP-F-4000-B | FHP-F-70 | FHP-F-7155 | FHP-F-75 |
ขนาดฟิวส์ | ⌀6.4 x 30 mm | ⌀6.4 x 30 mm | ⌀ 6.35 x 31.8 mm | ⌀5.2 x 20 mm | ⌀5.2 x 20 mm |
ค่าพิกัด | 250 V/10 A | 250 V/10 A | 250 V/30 A | 250 V/5 A | 250 V/10 A |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5°C to +40°C | -5°C to +40°C | -5°C to +40°C | -5°C to +40°C | -5°C to +40°C |
ความต้านทานของฉนวน | 500 V DC /100 MΩ หรือมากกว่า | 500 V DC /100 MΩ หรือมากกว่า | 500 V DC /100 MΩ หรือมากกว่า | 500 V DC /100 MΩ หรือมากกว่า | 500 V DC /100 MΩ หรือมากกว่า |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC/นาที | 2,000 V AC/นาที | 1,500 VAC/นาที | 2,000 V AC/นาที | 1,500 VAC/นาที |
มาตรฐานที่ได้การรับรอง | UL, c-UL | UL, c-UL | UL, CSA | — | UL, CSA |
วัสดุฉนวนกันความร้อนหลัก ( ตัวเครื่องหลัก) | ฟีนอล (UL94V-0) | ฟีนอล (UL94V-0) | ฟีนอล (UL94V-0) | ฟีนอล (UL94V-0) | ฟีนอล (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนหลัก (มือจับ) | P.B.T. (UL94V-0) | P.B.T. (UL94V-0) | P.B.T. (UL94V-0) | P.B.T. (UL94V-0) | P.B.T. (UL94V-0) |
อุปกรณ์ เทอร์มินอล | บัดกรี | บัดกรี | บัดกรี | บัดกรี | บัดกรี |
ความหนาของแผ่นติดตั้ง | 4.5 มม. (สูงสุด) | 4.5 มม. (สูงสุด) | 6.5 มม. (สูงสุด) | 3.5 มม. (สูงสุด) | 3.5 มม. (สูงสุด) |
แรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น | 1.2 N·m หรือน้อยกว่า | 1.2 N·m หรือน้อยกว่า | 1.5 N·m หรือน้อยกว่า | 0.7 N·m หรือน้อยกว่า | 0.7 N·m หรือน้อยกว่า |
น้ำหนัก | 12 g | 11 g | 18 g | 6 g | 7.1 g |
รหัสสินค้า |
---|
FHP-F-70 |
FHP-F-75 |
FHP-F-4000-A |
FHP-F-4000-B |
FHP-F-7155 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่ รองรับการใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | มาตรฐานที่ได้รับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 267.10 | FUSE HOLDER | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 30 | UL / CSA | |
฿ 156.77 ฿ 59.01 | FUSE HOLDER | 25 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 5.2 × 20 มม | 10 | UL / CSA | ||
฿ 158.71 | FUSE HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 6.4 × 30 มม | 10 | UL / c-UL | ||
฿ 152.90 ฿ 51.21 | FUSE HOLDER | 25 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 6.4 × 30 มม | 10 | UL / c-UL | ||
฿ 154.84 | FUSE HOLDER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ 5.2 × 20 มม | 5 | - |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | การติดตั้งแผง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | จำนวน ขั้วไฟฟ้า(P) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง