1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคสคอมพิวเตอร์, สำหรับ ATX สแตนเลส, เมนบอร์ด Micro ATX, ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

FLORE MOUNT CHASSIS

เคสคอมพิวเตอร์, สำหรับ ATX สแตนเลส, เมนบอร์ด Micro ATX, ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สเตนเลส
  • ATX
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,570.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เคสคอมพิวเตอร์ แบบไม่เคลือบทำจาก SUS430 ทนทานต่อการ สนิม
● เหมาะสำหรับใช้ในห้องสะอาดโดยไม่ต้องกังวลกับการ การเคลือบผิว ลอกออก
● รุ่น ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย
● 3.5 นิ้ว bay x 3, 5.25 inch bay x 3, USB ด้านหน้า 2

· ลักษณะภายนอก และ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เคสคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ทาสีโดยใช้ วัสดุ SUS430 กันสนิม
· ไม่ต้องกังวลเรื่องการลอก แปรงทาสี ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในห้องสะอาด
· รุ่น ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย
· ช่อง 3.5 นิ้ว x 3, ช่อง 5.25 นิ้ว x 3, USB ด้านหน้า x 2

ข้อมูลมากกว่านี้

สเปค
วัสดุSUS430 (ประมวลผล 2B / เส้นผม)
ไดรฟ์เบย์ด้านหน้า: 3.5 นิ้ว x 1, 5.25 นิ้ว x 3, ภายใน: 3.5 นิ้ว x 2
I/Oด้านหน้า: USB x 2 ด้านหลัง: D-Sub 9 ขาพิน x 2, d-sub 25 ขาพิน x 1
ช่องเสียบ7
พัดลมระบายความร้อนด้านหน้า: 12 ซม. x 1, ด้านหลัง: 8 ซม. x 2
ชุดกรอง ฝุ่นติดตั้งแล้ว (เปลี่ยนได้)
ขนาดภายนอก (มม.)427 (W) × 461 (D) × 177.5 (H)
พาวเวอร์ซัพพลายไม่ให้ (ติดตั้ง พาวเวอร์ซัพพลาย ATX)
มาเธอร์บอร์ด ใช้งานได้ATX มาเธอร์บอร์ด ATX ไมโคร
อุปกรณ์เสริมสกรู (1 คลองเลื่อย)

รหัสรุ่น/ Part number เคสคอมพิวเตอร์พาวเวอร์ซัพพลายมาเธอร์บอร์ด ใช้งานได้
รหัสรุ่น/ Part numberรหัสรุ่น/ Part number
PCBX-SL4APCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
รหัสสินค้า
PCBX-SL4A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,570.48

FLORE MOUNT CHASSIS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัว ยึด พื้น / ตัว ติดผนัง แผ่นกระดาน รองรับ กระดาน แม่ ATX พาวเวอร์ซัพพลาย NA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 177.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 427 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 461
แผ่นกระดาน อื่น ๆ ที่รองรับ มาเธอร์บอร์ด microATX