1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสคอมพิวเตอร์ 4 สล็อต สำหรับ Backplane ขนาดครึ่งหนึ่ง

JOY CHASSIS

เคสคอมพิวเตอร์ 4 สล็อต สำหรับ Backplane ขนาดครึ่งหนึ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
  • พาวเวอร์ซัพพลาย ATX
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,244.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ช่องด้านหน้า: 3.5 นิ้ว x 1, ช่องภายใน: 3.5 นิ้ว x 1
· ลักษณะภายนอกและรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ตัวโครงขนาดกะทัดรัดเหมาะประกอบเข้ากับอุปกรณ์ · ช่องด้านหน้า: 3.5 นิ้ว × 1; ช่องภายใน: 3.5 นิ้ว × 1

สเปค

รหัสสินค้าชนิดมีแบ็คเพลน
PCBC-AEC204ไม่มี
PCBC-AEC204-SI4ISA
PCBC-AEC204-SPP34PCI

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
วัสดุเหล็กกล้า
ไดรฟ์เบย์ด้านหน้า: 3.5 นิ้ว x 1 หรือไดรฟ์บาง x 1, ภายใน: 3.5 นิ้ว x 1 หรือ 2.5 นิ้ว x 1
I/Oด้านหลัง: พอร์ต COM x 1, พอร์ตขนาน x 1, LVDS x 1
พัดลมระบายความร้อน*พัดลมตลับลูกปืนเม็ดกลม 8 ซม. x 1 (ไอดี)
ตัวกรองฝุ่นติดตั้งแล้ว (ถอดเปลี่ยนได้)
สวิตช์ทำงาน / LEDสวิตช์ไฟฟ้า x 1

150 W
ATX
อินพุต
ไฟฟ้า90 - 132 / 180 - 260 VAC (สลับอัตโนมัติ) (47 - 63 เฮิรตซ์)
เอาต์พุต +3.3 V+5 V+12 V-5V-12V+5 Vsb
โหลดกระแสไฟฟ้าสูงสุด7 A12 A5 A0.2 A0.3 A2 A
โหลดกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำ0.5 A1 A0.5 A
MTBF50,000 H (25°C)
มาตรฐานUL, CSA, TüV, EN, FCC, CE
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานอุณหภูมิ: 0 - 45°C,ความชื้น: 5% - 95% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น)
ทนการสั่นสะเทือน / ทนแรงกระแทก5 - 500 Hz (สุ่ม 1G), การเร่งความเร็ว 15 Gp-p' (ต่อเนื่อง 11 msec)
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)6.3 กก. 161 (กว้าง) × 247 (ลึก) × 207 (สูง)
*โดยปกติพัดลมระบายความร้อนมีอายุการใช้งานประมาณ 5,000 ชั่วโมง ขอแนะนำให้ทำการซ่อมบำรุงก่อนที่เวลาการทำงานรวมจะเกิน 5,000 ชั่วโมง

รหัสสินค้าตัวโครงพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้แบ็คเพลนใช้งานได้การ์ด CPU ใช้งานได้
รหัสสินค้ารายการที่อยู่ในหน้ารหัสสินค้ารหัสสินค้า
PCBC-AEC204ติดตั้งPCBP-204SPP3N-Rไม่มี
PCBP-204SI-RPCPU-HISAJ-1G-R
รหัสสินค้า
PCBC-AEC204
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 12,244.98

JOY CHASSIS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัว ยึด พื้น / ตัว ติดผนัง แผ่นกระดาน รองรับ แผงวงจรแบ็คเพลน ขนาดครึ่ง หลัง พาวเวอร์ซัพพลาย มี
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 207 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 161
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 247 ประเภท แผงวงจรแบ็คเพลน แนบ มา N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCBC-AEC204 ในชุด เคสคอมพิวเตอร์ 4 สล็อต สำหรับ Backplane ขนาดครึ่งหนึ่ง