(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สีดำเหมาะสำหรับอุปกรณ์ประมวลผลภาพ
วัสดุ | เหล็กกล้า |
ไดรฟ์เบย์ | ด้านหน้า: 3.5 นิ้ว x 2, 5.25 นิ้ว x 6 ภายใน: 3.5 นิ้ว x 1 |
ไดรฟ์เบย์ (เมื่อใช้ตัวยึดสำหรับติดตั้ง) | ด้านหน้า: 3.5 นิ้ว x 2 ภายใน: 3.5 นิ้ว x 11 |
I/O | ด้านหน้า: USB x 2, ด้านหลัง: พอร์ต COM x 1, ขนาน x 1 |
พัดลมระบายความร้อน* | ด้านหน้า: 12 ซม. x 1 (ไอดี) ด้านหลัง: 8 ซม. x 2 (ไอเสีย) |
สล็อตต่อขยาย | 7 |
ตัวกรองฝุ่น | ติดตั้งแล้ว (ถอดเปลี่ยนได้) |
สวิตช์ทำงาน / LED | สวิตช์ไฟฟ้า x 1 สวิตช์รีเซ็ต x 1 LED ไฟฟ้า x 1, HDD LED x 1, สถานะ LAN x 1, เครื่องตรวจสอบพัดลม x 1 |
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.) | 18 กก. 482 (กว้าง) × 480 (ลึก) × 177.5 (สูง) |
พาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | แหล่งจ่ายไฟ ATX |
มาเธอร์บอร์ดใช้งานได้ | มาเธอร์บอร์ด ATX, MicroATX |
อุปกรณ์เสริม | ชุด (1 ชุด) ประกอบด้วยกุญแจ (2 ชิ้น) และสกรู (1 ชุด) สำหรับติดตั้ง HDD ขนาด 3.5 นิ้วเข้ากับช่อง 5 นิ้ว |
รหัสสินค้าตัวโครง | พาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | มาเธอร์บอร์ดใช้งานได้ |
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |
PCBC-S400-J01-R | PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R |
PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R | PCMB-SB600-C-R PCMB-PB6511-R PCMB-FB18 PCMB-MAQ461-R PCMB-MAQ434-R PCMB-FB15 PCMB-G7B630-B-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R PCMB-C7Q67-R PCMB-MMQ440-R PCMB-MMQ422-R PCMB-TEM110-R |
ชนิด | ชั้นวาง 19 นิ้ว | แผ่นกระดาน รองรับ | กระดาน แม่ ATX | พาวเวอร์ซัพพลาย | NA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 177.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 482 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 480 |
แผ่นกระดาน อื่น ๆ ที่รองรับ | มาเธอร์บอร์ด microATX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง