(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น เฉพาะสำหรับการใช้งาน งานละเอียด ปานกลาง มีส่วนช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้า
ส่วนประกอบ | [ M ]วัสดุ |
(1) ตัวเสื้อ | [ M ] HP200 |
(2) ตลับลูกปืน/รองลื่น | [ M ] GCR15 |
(3) ยางซีล | [M] ยางไนไตร (NBR) |
(4) สกรูตัวหนอน | [ M ] S45C |
รหัสสินค้า |
C-HDH25 C-HDF35 |
รหัสสินค้า | ค่ากำหนด JIS | F | F1 | W | L | L1 | t | A | A1 | A2 | d | d1 | B | S | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (kN) | สกรูตัวหนอน | น้ำหนัก (g) | ราคาต่อหน่วย | |||||||
รุ่น | D | HDH | HDF | Cr (ไดนามิก) | Cor (สแตติกส์) | M1 | แรงบิดขันแน่น (N • cm) | พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (N) | HDH | HDF | C-HDH | C-HDF | |||||||||||||
C-HDH C-HDF | 20 | UCFL204 | UCF204 | 113 | 90 | 62 | 88 | 63.5 | 12 | 33.3 | 25.5 | 15 | 12 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 1 | 400 | 1280 | 700 | 500 | ||
25 | UCFL205 | UCF205 | 125 | 99 | 70 | 97 | 70 | 15 | 35.8 | 27 | 16 | 16 | 34.1 | 14.3 | 14 | 7.9 | 1400 | 900 | 600 | ||||||
30 | UCFL206 | UCF206 | 142 | 116.5 | 83 | 110 | 82.5 | 13 | 40.2 | 31 | 18 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | 1960 | 1100 | 900 | |||||||
35 | UCFL207 | UCF207 | 156 | 130 | 96 | 119 | 92 | 14 | 44.4 | 34 | 19 | 14 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8 × 1 | 850 | 2590 | 1500 | 1200 | ||||
40 | UCFL208 | UCF208 | 172 | 143.5 | 105 | 132 | 101.5 | 15 | 51.2 | 36 | 21 | 16 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | 2930 | 1900 | 1600 |
รหัสสินค้า |
---|
C-HDF20 |
C-HDF25 |
C-HDF30 |
C-HDF35 |
C-HDF40 |
C-HDH20 |
C-HDH25 |
C-HDH30 |
C-HDH35 |
C-HDH40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (Ø) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.95 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 12800 | 6600 | |
฿ 259.35 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 14000 | 7900 | ||
฿ 350.35 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 19500 | 11300 | |
฿ 409.50 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 35 | 25700 | 15300 | |
฿ 486.85 ฿ 479.30 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 29100 | 17900 | ||
฿ 222.95 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 12800 | 6600 | |
฿ 259.35 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 14000 | 7900 | ||
฿ 350.35 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 19500 | 11300 | |
฿ 409.50 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 35 | 25700 | 15300 | |
฿ 486.85 | C-VALUE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 | 29100 | 17900 |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน ประเภท | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | วัสดุ ตัวเครื่อง | HP200 | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตลับลูกปืน | GCR15 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง