1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนประกอบ ข้อต่อ ตาบอด - อะลูมิเนียมโปรไฟล์ พร้อม ข้อต่อ สกรู แบบฝัง ตัว สำหรับซีรีส์ 6 ( ร่อง กว้าง 8 มม.)

ส่วนประกอบ ข้อต่อ ตาบอด - อะลูมิเนียมโปรไฟล์ พร้อม ข้อต่อ สกรู แบบฝัง ตัว สำหรับซีรีส์ 6 ( ร่อง กว้าง 8 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ ข้อต่อ สกรู ได้โดยไม่ต้องมี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม จำเป็นต้องมีรูประแจเพิ่มเติมบน เฟรม ผสมพันธุ์

รหัสสินค้า
JFSC6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSC6-3030W-[100-4000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนประกอบ ข้อต่อ แบบฝัง L
(มิลลิเมตร)

-

JOINTS ASSEMBLE FRAME 1 ชิ้น 4 วัน 10L (เฉพาะพื้นผิวส่วนปลายด้านซ้าย)100 ~ 4000

-

JOINTS ASSEMBLE FRAME 1 ชิ้น 4 วัน 10W (พื้นผิวส่วนปลายแบบดับเบิ้ล)100 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series ฉากยึด สำหรับ 6 ซีรี่ส์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 มม.) วัสดุ A6N01SS-T5 ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6-3030 ชนิด ชนิดข้อต่อสกรู