(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทป้องกันการหมุนที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน หนึ่งในข้อต่อแบบซ่อนที่เป็นมาตรฐานที่สุด สามารถใช้กับอะลูมิเนียมเฟรมได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
HAMJ8-45 |
HMJ8-45 |
HMJR8-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทเมานต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.81 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่หลังประกอบ | |
฿ 158.10 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่ก่อนประกอบ | |
฿ 153.15 | CENTER JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดหมุน 90 องศา สำหรับใส่ก่อนประกอบ |
กำลังโหลด …
Series | ฉากยึด สำหรับรุ่น 8-45 ซีรีย์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) | วัสดุ | SUS304 | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ชนิดมาตรฐาน | ข้อต่อ ประเภทชุด | ชุดข้อต่อกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง