(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ คุณสมบัติ: เหมาะสำหรับการเป่าเป็นชิ้นงานทรงกระบอก
หมุนขณะเป่าลม ทำให้ลมแรงกว่าปกติ
สามารถเลือก รูปทรง ปลาย ได้จาก มุม แคบ มุม กว้าง ด้าน หรือ มุม กว้าง + ด้าน
* สำหรับประเภทสั้น เลือกจาก [SPNZ]
◆ แหล่งอากาศ: ปั๊มลม ◆ อุณหภูมิทนความร้อน: 60°C.
◆ สำหรับข้อมูลทางเทคนิค ดู ที่นี่
◆ เช่าตัวอย่างฟรีได้ ที่นี่
รหัสสินค้า |
---|
SPNZL-A |
SPNZL-B |
SPNZL-C |
SPNZL-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,366.00 | ROTARY AIR NOZZLE LONG TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 2,366.00 | ROTARY AIR NOZZLE LONG TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 2,366.00 | ROTARY AIR NOZZLE LONG TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 2,366.00 ฿ 717.61 | ROTARY AIR NOZZLE LONG TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สเปรย์ | แบบกลม กระจาย | แหล่งอากาศ | ปั๊มลม | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเป่า | มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 | R1/8 | รูปทรง เกลียว | เกลียวตัวผู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง