(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ คุณสมบัติ: หัวฉีดลม โลหะที่พ่นอากาศ แบบตรง ที่ทรงพลังจากรูที่ ปลาย
◆ แอพพลิเคชั่น: สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น การขจัด น้ำมัน หยดน้ำ และเศษชิป การทำความเย็น/การทำให้แห้ง และการเป่าเข้าไปในพื้นที่แคบ
รหัสสินค้า |
---|
ARDA1.0-6 |
ARDA1.0-8 |
ARDA1.4-6 |
ARDA1.4-8 |
ARDS1.0-6 |
ARDS1.0-8 |
ARDS1.4-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa) (NL/นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,437.80 | AIR NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A5052P | 1.0 | 6 | 190 | |
฿ 1,528.80 | NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A5052P | 1.0 | 8 | 250 | |
฿ 1,437.80 ฿ 86.56 | AIR NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A5052P | 1.4 | 6 | 350 | ||
฿ 1,528.80 | AIR NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A5052P | 1.4 | 8 | 480 | |
฿ 1,659.84 ฿ 97.76 | AIR NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 1.0 | 6 | 190 | ||
฿ 1,448.72 | AIR NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 1.0 | 8 | 250 | ||
฿ 1,703.52 | AIRNOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 1.4 | 8 | 480 |
กำลังโหลด …
รูปทรงสเปรย์ | แบบกลม กระจาย | แหล่งอากาศ | ปั๊มลม | ประเภทเป่า | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ชนิด แบบกลม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 | R1/4 | รูปทรง เกลียว | เกลียวตัวผู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง