1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลมแบบแบน - เล็ก (โลหะ)

FLAT AIR NOZZLES -COMPACT-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,730.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: หัวฉีดลม โลหะขนาดกะทัดรัด (ADC12) ที่มีความยาวรวม 30 มม. และความกว้างของ หัวฉีด 33 มม. ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ถูกนำไปใช้กับ กระบวนการเตรียมผิว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFTCA7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,730.00

FLAT AIR NOZZLES -COMPACT- 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ แบบตรง แหล่งอากาศ ปั๊มลม วัสดุ อะลูมิเนียม
มุม ติดตั้ง แบน ประเภทเป่า มาตรฐาน ชนิด ชนิดแบน
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.7 เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 R1/8 รูปทรง ขนาดเล็ก
อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa)(NL/นาที) 220 รูปทรง เกลียว เกลียวตัวผู้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFTCA7 ในชุด หัวฉีดลมแบบแบน - เล็ก (โลหะ)