1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[รุ่นอีโคโนมี่] บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียวที่ผลิตในไต้หวัน เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ø32, ระยะลีด 5 / 10 / 32

[รุ่นอีโคโนมี่] บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียวที่ผลิตในไต้หวัน เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ø32, ระยะลีด 5 / 10 / 32
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าถอดนัทออกจากเพลาสกรู เพราะอาจทำให้ลูกปืนหลุดออกมา หรือทำให้ส่วนไหลเวียนของลูกปืนในนัทเสียหาย
  • ชิ้นส่วน C-Value (เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ø32) อาจทำให้เกิดเสียงคลิกดังกว่าปกติเมื่อนัทหมุน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการชำรุดของสินค้าแต่อย่างใด หากนัทมีขนาดใหญ่เกินไปและใส่ลูกปืนเหล็กกล้าเข้าไปในนัทโดยที่ไม่เหลือช่องว่างโดยรอบเอาไว้ จะทำให้มีโหลดมากระทำระหว่างการใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการเว้นช่องว่างเอาไว้เล็กน้อยระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว

รายละเอียดสินค้า

- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว นัทมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา Ø 32; ระยะลีด 5, 10, 32 - เกรดความแม่นยำ C7, C10 จาก MISUMI
- ตัวเลือกราคาประหยัดจาก MISUMI
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 32 มม. และมีระยะลีดสามขนาดให้เลือก ได้แก่ 5 มม. 10 มม. และ 32 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C7 และ C10
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 250 มม. ถึง 2000 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจาก S55C และนัททำจาก SCM415

สำหรับประเภทอื่น โปรดดูที่ แค็ตตาล็อก ผู้ผลิต

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-BSSC3232-[300-2000/1]
C-BSSCA3205-[250-2000/1]
C-BSSCAK3205-[250-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSCH3210-[300-2000/1]
C-BSSCHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSCK3232-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSST3232-[300-2000/1]
C-BSSTA3205-[300-2000/1]
C-BSSTAK3205-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSTH3210-[300-2000/1]
C-BSSTHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSTK3232-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกรดความแม่นยำ สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ปลายยื่น ตามแนวแกน จำนวนวงจร
(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ)
ความยาว เพลา ความยาวรวม สกรู L
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความยาวปลาย เพลา F
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา P
(Ø)
มิติ ปลาย เพลา (เลือกได้ แบบตั้งค่าได้)

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน -C1032[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.15 หรือน้อยกว่า2 x 1.8300 ~ 20001020027200--เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C105[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.20 หรือน้อยกว่า1 x 3.8250 ~ 2000630020700--เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C105[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.20 หรือน้อยกว่า1 x 3.8250 ~ 200063002070033 ~ 6011 ~ 20กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน -C1010[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.20 หรือน้อยกว่า4 x 1300 ~ 20002300060700--เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน -C1010[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.20 หรือน้อยกว่า4 x 1300 ~ 2000230006070033 ~ 6011 ~ 20กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน -C1032[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.15 หรือน้อยกว่า2 x 1.8300 ~ 2000102002720033 ~ 6011 ~ 20กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน -C732[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.14 หรือน้อยกว่า2 x 1.8300 ~ 20001020027200--เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C75[0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า1 x 3.8300 ~ 2000630020700--เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน 10C75[0.10 หรือน้อยกว่า] 0.10 หรือน้อยกว่า1 x 3.8300 ~ 200063002070033 ~ 6011 ~ 20กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน -C710[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.14 หรือน้อยกว่า4 x 1300 ~ 20002300060700--เลือกได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน -C710[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.14 หรือน้อยกว่า4 x 1300 ~ 2000230006070033 ~ 6011 ~ 20กำหนดได้

-

ROLLED BALL SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน -C732[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.14 หรือน้อยกว่า2 x 1.8300 ~ 2000102002720033 ~ 6011 ~ 20กำหนดได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รีด ชนิด น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง
เพลา สกรู OD(Ø) 32 พรีโหลด ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า สภาพการใช้งาน มาตรฐาน
ทิศทางการบิด ขวา โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย เดียว วิธีการหมุนเวียน ฝาครอบ ท้ายประเภท
ประเภทปลาย ตามแนวแกน วัตถุ เปลี่ยนแปลงปลาย เพลา มาตรฐาน วัสดุ S55C กระบวนการเตรียมผิว เพลา สกรู ไม่มีให้
ขนาด น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน