1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลมเป่า - แบบหน่วย

หัวฉีดลมเป่า - แบบหน่วย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ประกอบไว้ล่วงหน้า ท่อทองแดง และชุด หัวฉีด ปลายไม่จำเป็นต้องประกอบชิ้นส่วนแยกต่างหาก
    สามารถโค้งงอได้ทุก มุม ลดความยุ่งยากในการจัดการส่วนต่างๆ
    สามารถเลือก ปลายหัวแร้งบัดกรี ปลายแหลม (DYPN), แผ่นสลิท (DYPNB) และรูปกากบาท (DYPNC) ได้
    เลือกความยาวได้ทีละ 10 มม. ระหว่าง 150 ถึง 350 มม. สายยาง มีให้เลือกสามสี: สีน้ำเงิน สีดำ และสีแดง
◆ แหล่งอากาศ: ปั๊มลม
◆ วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก (ท่อทองแดง), สายยาง (ไนล่อน), ปลาย หัวฉีด / ข้อต่อฟิตติ้ง (ทองเหลือง)

◆ สำหรับข้อมูลทางเทคนิค ดู ที่นี่
◆ เช่าตัวอย่างฟรีได้ ที่นี่
◆ สำหรับตัวอย่าง การใช้งาน ดู ที่นี่


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DYPN4-1-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN4-1.5-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN4-2-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN6-1.5-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN6-2-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN6-3-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPNB4-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPNB6-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPNC4-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPNC6-[150-350/10]-[A,​B,​R]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 หัวฉีด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ d)
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
รูปทรง สีท่อ

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1041150 ~ 350จุดสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1041.5150 ~ 350จุดสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1042150 ~ 350จุดสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1061.5150 ~ 350จุดสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1062150 ~ 350จุดสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1063150 ~ 350จุดสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1040.5150 ~ 350แผ่นสลิทสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1061150 ~ 350แผ่นสลิทสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1040.5150 ~ 350กากบาทสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

-

AIR BLOW NOZZLES UNIT TYPE 1 ชิ้น 7 วัน 1061150 ~ 350กากบาทสีดำ / สีน้ำเงิน / สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ท่อทองแดง การ ปรับ มุม แบบปรับได้ มุม ได้ / แบบตรง ชนิด หัวฉีด ลมเป่า
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด