(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู ชนิดใส่หลังประกอบ รุ่นอีโคโนมี สำหรับอลูมิเนียมเฟรม 5 Series
รหัสสินค้า |
---|
HATL5-5-12 |
HATL5-5-17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวของ เกลียว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.48 ฿ 11.20 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ||
฿ 25.48 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อต ตัว T | Series | MISUMI 5 ซีรีส์ | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี |
วัสดุ | SWRCH35K / ลวดเหล็กคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง