(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ลูกกลิ้งด้านสายพานด้านกลับสำหรับใช้ที่ด้านวิ่งกลับของโซ่พลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
RRN-35 |
RRN-50 |
RRN-85 |
RRN-100 |
RRN-120 |
RRNGF-35 |
RRNGF-50 |
RRNGF-85 |
RRNGF-100 |
RRNGF-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง โรเลอร์ | OD (มิลลิเมตร) | ความยาว W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 250.25 | RETURN ROLLERS STANDARD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | 60 | [ถึง 50] 35 | ||
฿ 263.90 | RETURN ROLLERS STANDARD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | 60 | [ถึง 50] 50 | ||
฿ 273.00 | RETURN ROLLERS STANDARD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | 60 | [ถึง 100] 85 | ||
฿ 382.20 | RETURN ROLLERS STANDARD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | 60 | [ถึง 100] 100 | ||
฿ 418.60 | RETURN ROLLERS STANDARD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | 60 | 120 | ||
฿ 409.50 | FLANGED RETURN ROLLERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Flanged | 70 | [ถึง 50] 35 | ||
฿ 423.15 | FLANGED RETURN ROLLERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Flanged | 70 | [ถึง 50] 50 | ||
฿ 432.25 | FLANGED RETURN ROLLERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Flanged | 70 | [ถึง 100] 85 | ||
฿ 555.10 | FLANGED RETURN ROLLERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Flanged | 70 | [ถึง 100] 100 | ||
฿ 623.35 | FLANGED RETURN ROLLERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Flanged | 70 | 120 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (หรือ d) (มม.) | 16.2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง