1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักกำหนดตำแหน่ง - สเตนเลส ความแข็งสูง , แบบมีบ่า, สวมอัด เทเปอร์

สลักกำหนดตำแหน่ง - สเตนเลส ความแข็งสูง , แบบมีบ่า, สวมอัด เทเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มแบบมีบ่า, แบบเทเปอร์ ลงในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สลักพินกำหนดตำแหน่ง สเตนเลส ลที่มี ความแข็งสูง สำหรับการสั่งซื้อสูงสุด 500 ชิ้น สามารถจัดส่งในวันที่ 5 ได้

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ทรงกลมขนาดใหญ่/ หัวเล็ก - สกรูตัวหนอน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] ถ้า B+E>20 มม.
ค่าพิกัดความเผื่อขนาด P คือ 0-0.02
[ ! ]ขนาดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน Drawing ของชนิดต๊าปเกลียวจะเป็นขนาดเดียวกันกับของชนิดสวมอัด
[ ! ]P-2EtanA≥0.73 (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø0.73 ขึ้นไป)
ค่าอ้างอิง: tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732

[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งขาพิน
รูปทรง
แบบสวมอัด
M6P6g6h7
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreแบบกลมAPJAAPJPAAPJGAAPJHA
เพชรAPJDAPJPDAPJGDAPJHD
[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.

รายละเอียดจำเพาะ

 รหัสสินค้าPLBE
    
 TYPE D
ไม่ได้ระบุขนาด EAPUA 6P4.01L8B5.0  
ระบุขนาด EAPUA 6P4.01L8B5.0E5.0

■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
D or PM6P6g6h7
2.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
17.30
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018

■ แบบสวมอัด
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
ECH(W)ราคาต่อหน่วย แบบทรงกลมราคาต่อหน่วย รูปทรงเพชร (Diamond Shape)
TYPEDไม่ได้ระบุเพิ่มขึ้น 0.1 มม
< แบบกลม>
APJA (m6)
APJPA (p6)
APJGA (g6)
APJHA (h7)
<เพชร>
APJD (m6)
APJPD (p6)
APJGD (g6)
APJHD (h7)
32.00 to 4.003 (4) Up to 161.0 (2.0) Up to 15.020.5 to 10.00.561  
41.0 to 30.0 (2.0) ~ (20.0)311.2  
53.00 to 6.0081.5  
61.8  
85.00 to 9.004 (5) Up to 1641.5112.2  
106.00 to 11.005 to 252133  
127.00 to 13.00153.2  
[ ! ]ขนาด L และ B ใน ( ) สามารถใช้ได้กับรูปทรงเพชร

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ทรงกลมขนาดใหญ่/ หัวเล็ก - สกรูตัวหนอน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
APJA3-P[2-4/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
APJA4-P[2-4/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJA5-P[3-6/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJA6-P[3-6/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJA8-P[5-9/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
APJA10-P[6-11/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
APJA12-P[7-13/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
APJD3-P[2-4/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1]
APJD4-P[2-4/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJD5-P[3-6/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJD6-P[3-6/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]
APJD10-P[6-11/0.01]-L[5-25/1]-B[2-20/0.1]
APJD12-P[7-13/0.01]-L[5-25/1]-B[2-20/0.1]
APJGA3-P[2-4/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
APJGA4-P[2-4/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJGA5-P[3-6/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJGA6-P[3-6/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJGA8-P[5-9/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
APJGA10-P[6-11/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
APJGA12-P[7-13/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
APJGD3-P[2-4/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1]
APJGD4-P[2-4/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJGD5-P[3-6/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJGD6-P[3-6/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJGD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]
APJGD10-P[6-11/0.01]-L[5-25/1]-B[2-20/0.1]
APJGD12-P[7-13/0.01]-L[5-25/1]-B[2-20/0.1]
APJHA3-P[2-4/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
APJHA4-P[2-4/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJHA5-P[3-6/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJHA6-P[3-6/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJHA8-P[5-9/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
APJHA10-P[6-11/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
APJHA12-P[7-13/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
APJHD3-P[2-4/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1]
APJHD4-P[2-4/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJHD5-P[3-6/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJHD6-P[3-6/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJHD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]
APJHD10-P[6-11/0.01]-L[5-25/1]-B[2-20/0.1]
APJHD12-P[7-13/0.01]-L[5-25/1]-B[2-20/0.1]
APJPA3-P[2-4/0.01]-L[3-16/1]-B[1-15/0.1]
APJPA4-P[2-4/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJPA5-P[3-6/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJPA6-P[3-6/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
APJPA8-P[5-9/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
APJPA10-P[6-11/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
APJPA12-P[7-13/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
APJPD3-P[2-4/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1]
APJPD4-P[2-4/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJPD5-P[3-6/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJPD6-P[3-6/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
APJPD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]
APJPD10-P[6-11/0.01]-L[5-25/1]-B[2-20/0.1]
APJPD12-P[7-13/0.01]-L[5-25/1]-B[2-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม2 ~ 43m61 ~ 153 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม2 ~ 44m61 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม3 ~ 65m61 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม3 ~ 66m61 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม5 ~ 98m61 ~ 304 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม6 ~ 1110m61 ~ 305 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม7 ~ 1312m61 ~ 305 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร2 ~ 43-2 ~ 154 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร2 ~ 44-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร3 ~ 65-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร3 ~ 66-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร5 ~ 98-2 ~ 205 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร6 ~ 1110-2 ~ 205 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร7 ~ 1312-2 ~ 205 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม2 ~ 43G61 ~ 153 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม2 ~ 44G61 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม3 ~ 65G61 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม3 ~ 66G61 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม5 ~ 98G61 ~ 304 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม6 ~ 1110G61 ~ 305 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม7 ~ 1312G61 ~ 305 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร2 ~ 43-2 ~ 154 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร2 ~ 44-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร3 ~ 65-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร3 ~ 66-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร5 ~ 98-2 ~ 205 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร6 ~ 1110-2 ~ 205 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร7 ~ 1312-2 ~ 205 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม2 ~ 43H71 ~ 153 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม2 ~ 44H71 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม3 ~ 65H71 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม3 ~ 66H71 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม5 ~ 98H71 ~ 304 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม6 ~ 1110H71 ~ 305 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม7 ~ 1312H71 ~ 305 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร2 ~ 43-2 ~ 154 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร2 ~ 44-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร3 ~ 65-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร3 ~ 66-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร5 ~ 98-2 ~ 205 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร6 ~ 1110-2 ~ 205 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร7 ~ 1312-2 ~ 205 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม2 ~ 43p61 ~ 153 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม2 ~ 44p61 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม3 ~ 65p61 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม3 ~ 66p61 ~ 303 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม5 ~ 98p61 ~ 304 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม6 ~ 1110p61 ~ 305 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม7 ~ 1312p61 ~ 305 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร2 ~ 43-2 ~ 154 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร2 ~ 44-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร3 ~ 65-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร3 ~ 66-2 ~ 204 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร5 ~ 98-2 ~ 205 ~ 16

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร6 ~ 1110-2 ~ 205 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชร7 ~ 1312-2 ~ 205 ~ 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน แบบมีบ่า ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบเรียว รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง