1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สเตนเลส ความแข็ง สูง / หัว แบนขนาดเล็ก / แบบกด

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สเตนเลส ความแข็ง สูง / หัว แบนขนาดเล็ก / แบบกด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มประเภท หัวแบนขนาดเล็กใหม่ลงในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สลักพินกำหนดตำแหน่ง สเตนเลส ที่มี ความแข็ง สูง และราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาก สำหรับการสั่งซื้อสูงสุด 1,000 ชิ้น สามารถจัดส่งภายใน 7 วันได้

ระบุตำแหน่ง สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สเตนเลส ความแข็งสูง , หัวแบนเล็ก - สวมอัด:ภาพที่เกี่ยวข้องระบุตำแหน่ง สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สเตนเลส ความแข็งสูง , หัวแบนเล็ก - สวมอัด:ภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ]ขนาดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน Drawing ของชนิดต๊าปเกลียวจะเป็นขนาดเดียวกันกับของชนิดสวมอัด
* ค่าความเผื่อ D g6/h7 ไม่มีอินเสิร์ทไกด์ (ℓ1)

[ M ]
วัสดุ
[ H ]
ความแข็ง
แบบสวมอัด
M6P6g6h7
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreADSCADSPCADSGCADSHC
[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPLB
   
TYPE D
ADSC 5P3.98L6B3.0

■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
D or PM6P6g6h7
1.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
16.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018

■ แบบสวมอัด
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
C1ราคาต่อหน่วย
TYPED
ADSC (m6)
ADSPC (p6)
ADSGC (g6)
ADSHC (h7)
31.00 to 3.003 to 102.0 to 10.00.11 
42.00 to 4.000.5 
52.00 to 5.00 
62.00 to 6.002.0 to 12.0 
82.00 to 8.002.0 to 15.0 
106.00 to 10.004 to 202.0 to 20.01 
126.00 to 12.00 
166.00 to 16.002 
[ ! ]เมื่อขนาด L เป็น 3, C=0.5 และ ℓ1=1

การปรับแต่ง

ระบุตำแหน่ง สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สเตนเลส ความแข็งสูง , หัวแบนเล็ก - สวมอัด:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ADSC3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSC4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSC5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSC6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
ADSC8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
ADSC10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSC12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSC16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSGC3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSGC4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSGC5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSGC6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
ADSGC8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
ADSGC10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSGC12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSGC16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSHC3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSHC4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSHC5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSHC6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
ADSHC8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
ADSHC10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSHC12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSHC16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSPC3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSPC4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSPC5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSPC6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
ADSPC8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
ADSPC10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSPC12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSPC16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 33m62 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 44m62 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 55m62 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 66m62 ~ 123 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 88m62 ~ 153 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1010m62 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1212m62 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1616m62 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 33G62 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 44G62 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 55G62 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 66G62 ~ 123 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 88G62 ~ 153 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1010G62 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1212G62 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1616G62 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 33H72 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 44H72 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 55H72 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 66H72 ~ 123 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 88H72 ~ 153 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1010H72 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1212H72 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1616H72 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 33p62 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 44p62 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 55p62 ~ 103 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 66p62 ~ 123 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 88p62 ~ 153 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1010p62 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1212p62 ~ 204 ~ 20

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 106 ~ 1616p62 ~ 204 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดเล็ก รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้