1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สแตนเลสที่มีความแข็งสูง /R / เทเปอร์ R / ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สแตนเลสที่มีความแข็งสูง /R / เทเปอร์ R / ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท R และ ทรงเรียว R ได้รับการเพิ่มใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สลักพินกำหนดตำแหน่ง สแตนเลสที่มี ความแข็งสูง สำหรับการสั่งซื้อสูงสุด 1,000 ชิ้น สามารถจัดส่งในวันที่ 7 ได้

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สแตนเลสที่มีความแข็งสูง /R / เทเปอร์ R / ชนิดมีรูต๊าปเกลียว : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งรูปทรงสลักพินชนิดมีรูต๊าปเกลียว
g6h7
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreแบบกลมAPGAPHG
เพชรAPDGAPHDG
\r\n

[ ! ]หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ø10, ความแข็งคอร์แกนอาจเป็น 30HRC~.

[ ! ]If B>20 มม. ค่าความเผื่อของ P คือ 0 -0.02
* ค่าความเผื่อ D g6/h7 ไม่มีอินเสิร์ทไกด์ (ℓ1)

รายละเอียดจำเพาะ

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าPLB R
     
TYPE รูปทรงปลาย D
APE A 6P10.00L5B12.0R6
\r\n


■ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
D or PM6P6g6h7
2.00 to 3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
3.01 to 6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01 to 10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01 to 17.50+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
\r\n


■ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
L
เพิ่มขึ้น 1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
R
เพิ่มขึ้น 1 มม
M1
(หยาบ)
* แรงบิดขันแน่น
N · cm
(W)ราคาต่อหน่วย
ทรงกลม
ราคาต่อหน่วย
รูปทรงเพชร
TYPEรูปทรงปลายD

APG (g6)
APHG (h7)

APDG (g6)
APHDG (h7)
A

C
66.50 to 12.006 (9) Up to 161.0 to 40.0 (20.0)A รูปทรง R≥P/2 C รูปทรง R≤P/2M31473  
88.50 to 15.008 (12) Up to 16M43333.5  
1010.50 to 16.0010 (13) Up to 20M56764  
1212.50 to 17.5012 (15) Up to 205  
\r\n

[ ! ]ขนาด L และ B ใน ( ) สามารถใช้ได้กับรูปทรงเพชร [ ! ] สังเกตความแข็งแรงของส่วนใต้หัว >>หน้า 1618 [ ! ]โปรดยืนยันความลึกของรูไพล็อต (หน้า 1618) อาจมีรูทะลุผ่านได้
* สำหรับแรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง) โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคใน ระดับความแข็งแกร่งแรงบิดขันแน่น (10.9) ที่ >> หน้า 2365. ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้น้ำยาล็อคหรือแหวนรองสปริง

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - สแตนเลสที่มีความแข็งสูง /R / เทเปอร์ R / ชนิดมีรูต๊าปเกลียว : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
APDGA6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGA8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGA10-P[10.5-16/0.01]-L[13-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDGC6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-6/1]
APDGC8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-7/1]
APDGC10-P[10.5-16/0.01]-L[13-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APDGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APGA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APGC6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-6/1]
APGC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-7/1]
APGC10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APHDGA6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA10-P[10.5-16/0.01]-L[13-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDGC6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-6/1]
APHDGC8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]-R[1-7/1]
APHDGC10-P[10.5-16/0.01]-L[13-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APHDGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[15-20/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APHGA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGA10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHGC6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-6/1]
APHGC8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-40/0.1]-R[1-7/1]
APHGC10-P[10.5-16/0.01]-L[10-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APHGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[12-20/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรR6.5 ~ 126G631 ~ 209 ~ 161 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรR8.5 ~ 158G641 ~ 2012 ~ 161 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรR10.5 ~ 1610G651 ~ 2013 ~ 201 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรR12.5 ~ 17.512G651 ~ 2015 ~ 201 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรทรงเรียว R6.5 ~ 126G631 ~ 209 ~ 161 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรทรงเรียว R8.5 ~ 158G641 ~ 2012 ~ 161 ~ 7

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรทรงเรียว R10.5 ~ 1610G651 ~ 2013 ~ 201 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรทรงเรียว R12.5 ~ 17.512G651 ~ 2015 ~ 201 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมR6.5 ~ 126G631 ~ 406 ~ 161 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมR8.5 ~ 158G641 ~ 408 ~ 161 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมR10.5 ~ 1610G651 ~ 4010 ~ 201 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมR12.5 ~ 17.512G651 ~ 4012 ~ 201 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมทรงเรียว R6.5 ~ 126G631 ~ 406 ~ 161 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมทรงเรียว R8.5 ~ 158G641 ~ 408 ~ 161 ~ 7

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมทรงเรียว R10.5 ~ 1610G651 ~ 4010 ~ 201 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมทรงเรียว R12.5 ~ 17.512G651 ~ 4012 ~ 201 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรR6.5 ~ 126H731 ~ 209 ~ 161 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรR8.5 ~ 158H741 ~ 2012 ~ 161 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรR10.5 ~ 1610H751 ~ 2013 ~ 201 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรR12.5 ~ 17.512H751 ~ 2015 ~ 201 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรทรงเรียว R6.5 ~ 126H731 ~ 209 ~ 161 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรทรงเรียว R8.5 ~ 158H741 ~ 2012 ~ 161 ~ 7

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรทรงเรียว R10.5 ~ 1610H751 ~ 2013 ~ 201 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบทรงเพชรทรงเรียว R12.5 ~ 17.512H751 ~ 2015 ~ 201 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมR6.5 ~ 126H731 ~ 406 ~ 161 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมR8.5 ~ 158H741 ~ 408 ~ 161 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมR10.5 ~ 1610H751 ~ 4010 ~ 201 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมR12.5 ~ 17.512H751 ~ 4012 ~ 201 ~ 100

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมทรงเรียว R6.5 ~ 126H731 ~ 406 ~ 161 ~ 6

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมทรงเรียว R8.5 ~ 158H741 ~ 408 ~ 161 ~ 7

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมทรงเรียว R10.5 ~ 1610H751 ~ 4010 ~ 201 ~ 8

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลมทรงเรียว R12.5 ~ 17.512H751 ~ 4012 ~ 201 ~ 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง