(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือสเตจแกน Z ชนิดตลับลูกกลิ้งแบบสลับที่มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด และความละเอียดสูง
รหัสสินค้า | — | เซนเซอร์ | — | มอเตอร์ | — | สายไฟ |
ZMPG730 ZMPG730 | — — | L R | — — | C MS | — — | N N |
รหัสสินค้า | เซนเซอร์ | มอเตอร์ | สายไฟ | มาตรฐานเชิงกล | มาตรฐานความแม่นยำ*1 | |||||
ชนิด | ลำดับที่ | ตำแหน่งฝาปิด | พื้นผิวสเตจ (มม.) | ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ความแม่นยำในการวางตำแหน่งเฉพาะทิศทาง | ระยะพิตช์ | การเบี่ยงเบน | ||
ZMPG | 730 | L (มาตรฐาน) R (ย้อนกลับ) | C (มาตรฐาน) | N (ไม่รวมสายไฟ (แยกจำหน่าย)) | 60 × 70 | 30 | 0.9 | 5µm หรือน้อยกว่า / ช่วงเต็ม | 25'' หรือน้อยกว่า | 20'' หรือน้อยกว่า |
MS (ความละเอียด (0.36°)) | 1.1 |
รหัสสินค้า |
---|
ZMPG730-L-C-N |
ZMPG730-R-C-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77,668.50 | XY-AXIS STAGE SURUGA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | L | ||
฿ 77,668.50 | XY-AXIS STAGE SURUGA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R |
กำลังโหลด …
ฟีดสกรู | บอลสกรู Ø8, สายตะกั่ว 1 | |
ราง | รางเลื่อนแบบสลับ | |
ความละเอียด *2 | เต็ม | 2µm (1µm)*3 |
แบบฮาฟ | 1µm(0.5µm)*3 | |
ฟีดละเอียด (เมื่อแบ่งพาร์ติชัน 1/20) | 0.05µm | |
ความเร็วสูงสุด *4 | 20 มม./วินาที | |
ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่ง | ภายใน ± 0.3µm | |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 29.4 N | |
การเคลื่อนไหวที่หายไป | 1µm หรือน้อยกว่า | |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | 0.5µm หรือน้อยกว่า | |
ความตรง | 3µm หรือน้อยกว่า | |
ความขนาน | 30µm หรือน้อยกว่า | |
การเคลื่อนที่ขนาน | 10µm หรือน้อยกว่า |
รหัสสินค้า | C | MS | |
มาตรฐาน | ความละเอียด (0.36°) | ||
มอเตอร์ | ชนิด | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส 0.75A/เฟส (Oriental Motor Co., Ltd.) | |
รหัสสินค้า | C005C-90215P-1 (□28 มม.) | C7214-9015-1 (□38 มม.) | |
มุมสเต็ป | 0.72° | 0.36° | |
รหัสสินค้าของไดรเวอร์ | — | ||
คอนเนคเตอร์ | รหัสสินค้า | HR10A-10J-12P (73) (Hirose Electric Co., LTD.) | |
คอนเนคเตอร์เต้ารับที่ใช้ได้ | HR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.) | ||
รหัสสินค้าของ Contact | — | ||
รหัสสินค้าของ Receptacle Contact ที่ใช้ได้ | — | ||
เซนเซอร์ | เซนเซอร์ จำกัด | มี | |
โฮมออริจินเซ็นเซอร์แบบมีร่องผ่า | มี | ||
โฮมเซ็นเซอร์ | — | ||
รหัสสินค้า | โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์: PM-L25 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.) | ||
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | DC5~24V หรือน้อยกว่า ± 10% | ||
ปริมาณการใช้กระแสไฟ | 45 mA หรือน้อยกว่า (15 mA หรือน้อยกว่าต่อเซ็นเซอร์) | ||
เอาท์พุตควบคุม | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN DC30V หรือน้อยกว่า, 50mA หรือน้อยกว่า แรงดันตกค้าง 2V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 50mA) แรงดันตกค้าง 1V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 16mA) | ||
ลอจิกของเอาท์พุต | ตรวจจับ (มืด): เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ OFF (ไม่นำไฟฟ้า) |
ชนิด | แกน สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า แกน Z | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | ความละเอียด(ไมโครเมตร) | 2μm |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | 铝 (铝合金) | ไกด์ | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | วิธีการให้อาหาร โต๊ะวางชิ้นงาน | บอลสกรู |
ความยาวของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 70 | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 60 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)(มิลลิเมตร) | 30 |
กระบวนการเตรียมผิว | อะโนไดซ์สีดำ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 29.4 | ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 20 | ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | 5 |
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 3 | เซนเซอร์ | จำกัด + ที่บ้าน | สายไฟ | ไม่มีสายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง