1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[อัตโนมัติ] ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XY - ระยะเคลื่อนที่ 30

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [อัตโนมัติ] ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XY - ระยะเคลื่อนที่ 30
  • [อัตโนมัติ] ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XY - ระยะเคลื่อนที่ 30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145,099.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]นี่คือสเตจแกน XY ที่มีความแม่นยำสูงและน้ำหนักเบา พร้อมความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.3 µm

 
[M] วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย
[S] กระบวนการชุบผิว: แบล็คอโนไดซ์
[A] อุปกรณ์เสริม: SCB4-16 (4 ชิ้น)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าเซนเซอร์มอเตอร์สายไฟ
XYMPG730
XYMPG730

L
R

C
MS

N
N
รหัสสินค้าเซนเซอร์มอเตอร์สายไฟมาตรฐานเชิงกลมาตรฐานความแม่นยำ*1
ชนิดลำดับที่ตำแหน่งฝาปิดพื้นผิวสเตจ (มม.)ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.)น้ำหนัก (กก.)ความแม่นยำในการวางตำแหน่งเฉพาะทิศทางระยะพิตช์การเบี่ยงเบน
XYMPG730L
(มาตรฐาน)
R
(ย้อนกลับ)
C
(มาตรฐาน)
N
(ไม่รวมสายไฟ (แยกจำหน่าย))
60 × 70301.15µm หรือน้อยกว่า / ช่วงเต็ม25'' หรือน้อยกว่า20'' หรือน้อยกว่า
MS
(ความละเอียด (0.36°))
1.5
*1. มาตรฐานความแม่นยำข้างต้นของความแม่นยำในการวางตำแหน่งเฉพาะทิศทางคือสำหรับแกนเดียว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYMPG730-L-C-N
XYMPG730-R-C-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเซนเซอร์

฿ 145,099.50

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน L

฿ 145,099.50

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน R

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ติดมอเตอร์] แกน XY - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ติดมอเตอร์] แกน XY - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ติดมอเตอร์] แกน XY - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ติดมอเตอร์] แกน XY - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ สเปคทั่วไป
ฟีดสกรูบอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 1
รางรางเลื่อนแบบสลับ
ความละเอียด *2เต็ม2µm(1µm)*3
ครึ่ง1µm(0.5µm)*3
ฟีดละเอียด (เมื่อแบ่งพาร์ติชัน 1/20)0.05µm
ความเร็วสูงสุด * 420 มม./วินาที
ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่งภายใน ±0.2µm
ความสามารถในการรับน้ำหนัก44.1 N
การเคลื่อนไหวที่หายไป1µm หรือน้อยกว่า
แบ็คแลช/ระยะฟรี0.5µm หรือน้อยกว่า
ความตรง3µm หรือน้อยกว่า
ความขนาน30µm หรือน้อยกว่า
การเคลื่อนที่ขนาน10µm หรือน้อยกว่า
*2. หมายถึงระยะการเคลื่อนที่ของสเตจต่อสัญญาณพัลส์หนึ่งสัญญาณ
*3. ค่าใน () คือสำหรับตัวเลือกมอเตอร์ MS (ไมโครสเต็ป)
*4. นี่คือความเร็วสูงสุดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวควบคุมที่เปิดสวิตช์เป็นโหมดฟูลสเต็ป โดยใช้โหลดสูงสุด
(ค่าจะแตกต่างกันไปตามกระแสไฟที่จ่ายให้ตัวควบคุมและโหลดไฟฟ้า)
ค่าจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกของมอเตอร์
[ ! ]ตารางรายละเอียดจำเพาะด้านบนคือสำหรับสเตจแกนเดียวที่วางในแนวราบ
■ รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า
รหัสสินค้าCMS
มาตรฐานความละเอียด (0.36°)
มอเตอร์รุ่นสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส 0.75A/เฟส (Oriental Motor Co., Ltd.)
รหัสสินค้าC005C-90215P-1 (□28 มม.)C7214-9015-1 (38 มม.)
มุมเสต็ป0.72°0.36°
รหัสสินค้าของไดรเวอร์
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อรหัสสินค้าHR10A-10J-12P (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
คอนเนคเตอร์เต้ารับที่ใช้ได้HR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
รหัสสินค้าของ Contact
รหัสสินค้าของ Receptacle Contact ที่ใช้ได้
เซนเซอร์เซนเซอร์ จำกัดมีให้
โฮมออริจินเซ็นเซอร์แบบมีร่องผ่ามีให้
โฮมเซ็นเซอร์
รหัสสินค้าโฟโต้เซ็นเซอร์ PM-L25 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟDC5~24V หรือน้อยกว่า ±10%
การใช้กระแสไฟฟ้า45 mA หรือน้อยกว่า (15 mA หรือน้อยกว่าต่อเซ็นเซอร์)
เอาท์พุตควบคุมเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN DC30V หรือน้อยกว่า, 50mA หรือน้อยกว่า
แรงดันตกค้าง 2V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 50mA)
แรงดันตกค้าง 1V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 16mA)
ลอจิกของเอาท์พุตตรวจจับ (มืด): เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า)
[ ! ]เซ็นเซอร์ที่มีรหัสสินค้า PM-□24 จะยกเลิกการผลิตและถูกแทนที่ด้วยสินค้ารุ่นต่อไปที่มีรหัสสินค้า PM-□25 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2017

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า แกน XY มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส ความละเอียด(ไมโครเมตร) 2μm
วัสดุ 铝 (铝合金) ไกด์ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ วิธีการให้อาหาร โต๊ะวางชิ้นงาน บอลสกรู
ความยาวของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 70 ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 60 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) 30
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)(มิลลิเมตร) 30 กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 30.1 ถึง 50 พิกัดน้ำหนัก(N) 44.1 ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 20
ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) 5 ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 3 เซนเซอร์ จำกัด + ที่บ้าน
สายไฟ ไม่มีสายไฟ สายนำไฟฟ้า 1