ภาพรวมสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
ภาพรวมหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสเป็นสื่อกลางในการสัมผัสของการทดสอบทางไฟฟ้า และส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ทางไฟฟ้าที่มีความละเอียดสูงแบบไฮเอนด์
สามารถใช้ตรวจสอบการนำไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าได้ทุกรูปแบบ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
การใช้งานโดยทั่วไปของแต่ละประเภทหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส | ใช้อย่างแพร่หลายในแผงวงจร แผงวงจรแบบแพคเกจ เซมิคอนดักเตอร์ การทดสอบวงจร การทดสอบความแข็ง และอื่นๆ มีประเภท ICT และ PCB2 เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ICT เหมาะสำหรับการตรวจสอบพื้นผิวที่มีระยะเคลื่อนที่สูง และวงจรแบบรวมกันหลากหลายชนิด โพรบ PCB ราคาถูกกว่าโพรบ ICT และใช้ในการตรวจสอบพื้นผิวพิมพ์แบบแยกชิ้น |
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสแบบโรตารี | เนื่องจากพลั้งเจอร์หมุนเมื่อระยะเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง ฟลักซ์และฟิล์มป้องกันออกไซด์จะถูกทำลาย โดยส่วนมากใช้สำหรับการตรวจสอบวงจรเปิดและไฟฟ้าลัดวงจรของแผงวงจร |
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสแบบอินทิกรัล | โพรบแบบอินทิกรัลมีพินตั้งแต่ปลายไปจนสุดโพรบ ทำให้กระแสไหลอย่างคงที่โดยไม่คำนึงถึงระยะเคลื่อนที่ |
● หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสแบบปลายคู่ | ไม่จำเป็นต้องใช้โพรบโฮลเดอร์ และสามารถติดตั้งโดยใช้พิทช์ที่ไม่กว้างมากได้ |
Drawing ระบุขนาดหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
Drawing ของสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (หน่วย: มม.)
■ ตัวอย่างการเลือกแพทเทิร์นรูปทรงปลายหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
■ ตัวอย่างการเลือกแพทเทิร์นรูปทรงปลายหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสโฮลเดอร์
ตัวอย่างการใช้งานหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
เครื่องเจาะ (อัตโนมัติหรือแมนวล) แผงวงจร สำหรับการเช็คการนำไฟฟ้า
ข้อควรระวังการใช้หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
■ ข้อควรระวังการใช้หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
■ สภาพแวดล้อมทั่วไปหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 10 ถึง 40°C ความชื้นต่ำกว่า 30%
· สภาพแวดล้อมโดยรอบ: สภาพแวดล้อมที่ไม่มีฝุ่น แก๊สกัดกร่อน น้ำมัน ฯลฯ เพื่อให้โพรบไม่เกิดการปนเปื้อน
■ เงื่อนไขการใช้งานของระยะเคลื่อนที่
· กรุณาใช้โหลดตามแนวแกนเท่านั้น ไม่ใช่โหลดตามขวาง
· การใช้งานเกินระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด (2/3 ของระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด) จะลดอายุการใช้งานของโพรบอย่างมีนัยยะสำคัญ
· อายุการใช้งานโพรบอาจสั้นลงหากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 60 ครั้ง/นาที (ความเร็วคงที่)
■ เงื่อนไขการใช้งานกระแสไฟฟ้า
· โปรดใช้กระแสไฟฟ้าในสถานะคงที่ และสัมผัสกับเป้าหมายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด
· อายุการใช้งานของโพรบอาจลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหากมีการใช้กระแสไฟฟ้าระหว่างใช้งานภายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด นอกระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด หรือโดยไม่มีการสัมผัสกับเป้าหมาย (วงจรเปิด)
· โพรบอาจไม่สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้ซึ่งกำหนดอยู่ในแคตตาล็อก เนื่องจากการเสื่อมสภาพและสาเหตุอื่นๆ โปรดออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะขอบเพียงพอในการใช้งานจริง
■ เงื่อนไขการใช้งานแรงดันไฟฟ้า
· โปรดใช้แรงดันไฟฟ้าในสถานะคงที่ และสัมผัสกับเป้าหมายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด
· ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าโดยไม่มีการสัมผัสกับเป้าหมาย (วงจรเปิด) มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการปล่อยไฟฟ้าเมื่อกำลังจะถูกสัมผัส ทำให้โพรบเกิดความเสียหายได้
· เมื่อใช้ไฟฟ้าแรงสูงกับโพรบ โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด และโปรดระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดขึ้นในทันทีเมื่อไฟฟ้าถูกปล่อยออกมา
■ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้
· กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานได้ซึ่งแสดงอยู่ในแคตตาล็อกสินค้าคือค่าสูงสุดของกระแสที่ไหลต่อเนื่องภายใน 1 นาทีภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวถึงข้างต้น (สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ระยะเคลื่อนที่ การใช้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า)
■ ความต้านทานหน้าสัมผัสหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
· ค่าความต้านทานซึ่งแสดงอยู่ในแคตตาล็อกสินค้าคือค่าตัวแทนที่วัดโดยการใช้กระแสไฟฟ้า 10 mA กับโพรบ และให้โพรบสัมผัสกับเทอร์มินอลเงินบริสุทธิ์ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวถึงข้างต้น (สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ระยะเคลื่อนที่การใช้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า)
· หากกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่มีมากเกินไป ความต้านทานอาจเพิ่มขึ้นได้จากการเสื่อมสภาพภายในหน้าสัมผัสหรือโพรบ
· หลังการใช้งานซ้ำภายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด ความต้านทานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัสหรือโพรบ
■ จำนวนครั้งอ้างอิงในการเปลี่ยน
· จำนวนครั้งอ้างอิงในการเปลี่ยนที่แสดงอยู่ในแคตตาล็อกสินค้าแสดงถึงจำนวนอ้างอิงที่โพรบจะสามารถใช้ได้เป็นปกติเมื่อกระแสไฟฟ้าคือ 10mA ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น (สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ระยะเคลื่อนที่ การใช้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า)
· เมื่อความต้านทานเพิ่มขึ้นหรือหรือความดันสปริงลดลงเนื่องจากความแตกต่างในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน โพรบอาจต้องถูกเปลี่ยนก่อนที่จะถึงจำนวนครั้งอ้างอิง โปรดเปลี่ยนให้ทันเวลาตามการใช้งานจริง
■ ความดันของสปริง
· หากอุณหภูมิโพรบสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส ความดันของสปริงจะลดลง
· หากค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความดันของสปริงอาจลดลงเนื่องจากโพรบมีความร้อนเพิ่มขึ้น
■ ขนาดรูติดตั้งสำหรับการสวมอัด (ค่าอ้างอิง)
· ค่าอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของเพลทเรซิ่น โปรดออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดของส่วนสวมอัดของโพรบโฮลเดอร์
วิธีการใช้งานหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
● การเลือกหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (โพรบโฮลเดอร์)
กรุณาเลือกสินค้าตามระยะติดตั้ง (ระยะห่าง) ของชิ้นงานที่จะถูกตรวจสอบ
นอกจากนี้ โปรดเลือกโพรบโฮลเดอร์ที่สอดคล้องกับโพรบ
* โพรบแตกต่างจากโพรบโฮลเดอร์ที่ติดตั้งโดยตรงบนแผ่นเรซิ่น โดยสามารถถอดออกได้ง่าย ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนโพรบ
● เกี่ยวกับการใช้หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (โพรบโฮลเดอร์)
(1) ใส่โพรบโฮลเดอร์หลังจากเปิดรูบนแผ่นเรซิน (แผ่นเบเคไลต์ หรืออื่นๆ) (ดูแผนภาพ 1)
* สำหรับขนาดช่องเปิด โปรดอ้างอิงถึงขนาดรูติดตั้งสำหรับการสวมอัดที่ระบุอยู่บนแต่ละหน้า (ดูแผนภาพ 2)
* หากมีช่องว่างระหว่างแผ่นเรซิ่นกับโพรบโฮลเดอร์ โปรดแก้ไขด้วยกาวก่อนการใช้งาน
(2) หลังจากติดตั้งแล้ว ให้เชื่อมสายไฟไปยังโพรบโฮลเดอร์
* เมื่อบัดกรีสายไฟ โปรดระวังอย่าให้ฟลักซ์ไหลเข้าโพรบโฮลเดอร์ มิฉะนั้นโพรบอาจไม่ทำงาน
* ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หากไม่มีพื้นที่สำหรับบัดกรีหรือเชื่อมต่อสายไฟ โปรดทำการเชื่อมต่อสายไฟก่อนการสวมอัด
(3) สอดโพรบเข้าไปในโพรบโฮลเดอร์ (ดูแผนภาพ 1)
* ในขณะนี้ หากกดปลาย (พลั้งเจอร์) ลงอย่างแรง อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพในการทำงานได้ โปรดระวัง
* กรุณาใช้ภายในระยะเคลื่อนที่ที่กำหนด (2/3 ของระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด)
สินค้าที่เกี่ยวข้องหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัสจากมิซูมิ ซีรีส์ NP45HD โพรบโฮลเดอร์ที่เข้าคู่กัน NR45/NR45T
ตารางรายละเอียดจำเพาะหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส
กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรหัสสินค้าและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนในการเลือกต่างๆ
ถึง
.
รหัสสินค้าหัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส (ชนิด·No.) | — | LR |
RNPA038 | — | J1U |
โปรดระบุจำนวนกล่องเมื่อสั่งซื้อ
ปริมาณการสั่งซื้อ 1 หมายถึงการสั่งซื้อ 1 กล่อง (50 ชิ้น)
|
|
RNPA | 038 | B | U J B | 19.7mil/0.5 มม. | 1.1 mm (0.65 มม.) | 30±6gf | 0.5 A | 100mΩ | 100,000 ครั้ง |
J1 | U J |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง