(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกเบี้ยว ล้อแบน พร้อมรูหกเหลี่ยม จาก MISUMI
- นี่คือสินค้าEconomy Series ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้ารุ่นนี้มี 4 ชนิด: C-CFFA (โหลดปกติพร้อมซีล), C-CFA (โหลดปกติ ไม่มีซีล), C-CFFAG (โหลดหนัก พร้อมซีล), C-CFAG (โหลดหนัก ไม่มีซีล)
- วัสดุของลูกเบี้ยว ผลิตจาก SUJ2
- อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมในการใช้งานคือต่ำกว่า 80℃
รหัสสินค้า | D | M×Pitch | B | B1 | L | ℓ | r | f | H | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลดสูงสุดที่ยอมรับได้ (kN) | โหลดที่รางสามารถรับได้ (kN) | ความเร็วรอบที่จำกัด (รอบต่อนาที) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||||
ประเภท | dh7 ความเผื่อ | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | รับโหลดมาก | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | รับโหลดมาก | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | รับโหลดมาก | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | รับโหลดมาก | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | |||||||||||||
C (ไดนามิกส์) | Cor (สแตติกส์) | C (ไดนามิกส์) | Cor (สแตติกส์) | ด้วยการ บรรจุภัณฑ์ | ไม่มีซีล | ด้วยการ บรรจุภัณฑ์ | |||||||||||||||||
กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | กิโลนิวตัน | ||||||||||||||||||||
(มีซีล) C-CFFA C-CFFAG (ไม่มีซีล) C-CFA C-CFAG | 3 | 0 | 10 | 3 × 0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | 0.3 | 6.8 | 2 | 1.18 | 0.94 | 2.5 | 2.61 | 0.29 | 0.5 | 0.3 | 1.36 | 26320 | 37600 | 25000 | 4.5 |
-0.01 | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 -0.012 | 12 | 4 × 0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 8.6 | 2.5 | 1.65 | 1.64 | 3.5 | 3.8 | 0.62 | 0.92 | 0.38 | 1.79 | 20720 | 29600 | 19000 | 7.5 | ||
5 | 13 | 5 × 0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | 0.15 | 9.7 | 3 | 2.51 | 2.22 | 4.5 | 5.3 | 1.14 | 1.64 | 0.42 | 2.22 | 16240 | 23200 | 15000 | 10.5 | ||
6 | 16 | 6 × 1.0 | 11 | 12.2 | 28 | 8 | 12.5 | 4 | 3.15 | 3.3 | 4.9 | 6.5 | 1.69 | 2.11 | 0.86 | 3.4 | 14000 | 14000 | 3800 | 18.5 | |||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8 × 1.25 | 32 | 10 | 15 | 3.5 | 3.9 | 5.4 | 7.9 | 3.78 | 4.73 | 1.1 | 4.05 | 11000 | 11000 | 3100 | 28.5 | |||||
10 | 22 | 10 × 1.0 | 12 | 13.2 | 36 | 12 | 0.3 | 17.5 | 5 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 9.1 | 4.65 | 5.81 | 1.34 | 5.15 | 8000 | 8000 | 2600 | 45 | ||
26 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 11.3 | 1.83 | 6.1 | 2600 | 60 | |||||||||||||||
12 | | 30 | 12 × 1.5 | 14 | 15.2 | 40 | 13 | 0.6 | 23 | 6 | 6.8 | 8.4 | 9.5 | 14.6 | 7.5 | 9.37 | 1.96 | 7.7 | 5500 | 5500 | 2100 | 95 | |
0 | 32 | 7.1 | 8.9 | 10 | 15.8 | 9.37 | 2.19 | 8.2 | 2100 | 105 | |||||||||||||
16 | -0.018 | 35 | 16 × 1.5 | 18 | 19.6 | 52 | 17 | 27.6 | 8 | 9.8 | 14.1 | 12.8 | 23 | 13.84 | 17.3 | 2.51 | 11.9 | 3600 | 3600 | 1600 | 170 | ||
18 | | 40 | 18 × 1.5 | 20 | 21.6 | 58 | 19 | 1 | 31.5 | 10.9 | 15.5 | 14.8 | 26.5 | 20.88 | 26.1 | 2.98 | 14.5 | 2900 | 2900 | 1400 | 250 | ||
20 | 0 | 52 | 20 × 1.5 | 24 | 25.6 | 66 | 21 | 36.5 | 10 | 16.7 | 29 | 22.6 | 48 | 25.68 | 32.1 | 6.58 | 23.3 | 2400 | 2400 | 2300 | 460 | ||
-0.021 | |||||||||||||||||||||||
24 | — | 62 | 24 × 1.5 | 29 | 30.6 | 80 | 25 | 1.1 | 44 | 14 | 26 | 48 | 34 | 75 | 61 | 98 | — | — | 1900 | — | 1100 | 770 | |
72 | 28 | 53 | 36.5 | 85 | 67 | 111 | — | — | — | 787 | |||||||||||||
30 | — | 80 | 30 × 1.5 | 35 | 37 | 100 | 32 | 53 | 39 | 77 | 49.5 | 117 | 9900 | 153 | — | — | 1300 | — | 850 | 1608 | |||
85 | 51 | 123 | 10400 | 162 | — | — | — | 1678 | |||||||||||||||
90 | 41 | 83 | 52 | 129 | 10600 | 169 | — | — | — | 1975 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M) (มิลลิเมตร) | วิธียึดลูกปืนเข็ม | ลูกเบี้ยว: ส สกรู สตัด (เกลียวละเอียด) (มิลลิเมตร) | อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก) (กิโลนิวตัน) | การ ประเมิน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (คงที่) (กิโลนิวตัน) | ความเร็วรอบอนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 7 | M3×0.5 | รีเทนเนอร์ | - | 1.18 | 0.94 | 37600 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 8 | M4×0.7 | รีเทนเนอร์ | - | 1.65 | 1.64 | 29600 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 227.27 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13 | 9 | M5×0.8 | รีเทนเนอร์ | - | 2.51 | 2.22 | 23200 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 224.03 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 11 | M6×1 | รีเทนเนอร์ | - | 3.15 | 3.3 | 14000 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 225.32 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | 11 | M8×1.25 | รีเทนเนอร์ | - | 3.5 | 3.9 | 11000 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 225.97 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 | 12 | - | รีเทนเนอร์ | M10×1 | 4.5 | 5.2 | 8000 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 266.88 | ECONOMY C-VALUE CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 26 | 12 | - | รีเทนเนอร์ | M10×1 | 4.5 | 5.2 | 8000 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 287.66 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 14 | - | รีเทนเนอร์ | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 307.14 | ECONOMY C-VALUE CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 32 | 14 | - | รีเทนเนอร์ | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 365.58 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 18 | - | รีเทนเนอร์ | M16×1.5 | 9.8 | 14.1 | 3600 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 463.64 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 40 | 20 | - | รีเทนเนอร์ | M18×1.5 | 10.9 | 15.5 | 2900 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 696.75 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 52 | 24 | - | รีเทนเนอร์ | M20×1.5 | 16.7 | 29 | 2400 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 7 | M3×0.5 | - | - | 2.5 | 2.61 | 25000 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 8 | M4×0.7 | - | - | 3.5 | 3.8 | 19000 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 227.27 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13 | 9 | M5×0.8 | - | - | 4.5 | 5.3 | 23200 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 223.38 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 11 | M6×1 | - | - | 4.9 | 6.5 | 3800 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 223.38 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | 11 | M8×1.25 | - | - | 5.4 | 7.9 | 3100 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 223.38 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 | 12 | - | - | M10×1 | 6.2 | 9.1 | 2600 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 240.91 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 26 | 12 | - | - | M10×1 | 7.3 | 11.3 | 2600 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 14 | - | - | M12×1.5 | 9.5 | 14.6 | 2100 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 274.68 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 32 | 14 | - | - | M12×1.5 | 10 | 15.8 | 2100 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 311.38 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | 18 | - | - | M16×1.5 | 12.8 | 23 | 1600 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 407.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 20 | - | - | M18×1.5 | 14.8 | 26.5 | 1400 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 608.44 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 52 | 24 | - | - | M20×1.5 | 22.6 | 48 | 2300 | ไม่มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 7 | M3×0.5 | รีเทนเนอร์ | - | 1.18 | 0.94 | 26320 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 8 | M4×0.7 | รีเทนเนอร์ | - | 1.65 | 1.64 | 20720 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 231.82 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13 | 9 | M5×0.8 | รีเทนเนอร์ | - | 2.51 | 2.22 | 16240 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 224.03 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 11 | M6×1 | รีเทนเนอร์ | - | 3.15 | 3.3 | 14000 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 225.32 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | 11 | M8×1.25 | รีเทนเนอร์ | - | 3.5 | 3.9 | 11000 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 234.42 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 | 12 | - | รีเทนเนอร์ | M10×1 | 4.5 | 5.2 | 8000 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 276.62 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 26 | 12 | - | รีเทนเนอร์ | M10×1 | 4.5 | 5.2 | 8000 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 262.99 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 14 | - | รีเทนเนอร์ | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 309.74 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 32 | 14 | - | รีเทนเนอร์ | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 374.68 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 18 | - | รีเทนเนอร์ | M16×1.5 | 9.8 | 14.1 | 3600 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 463.64 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 20 | - | รีเทนเนอร์ | M18×1.5 | 10.9 | 15.5 | 2900 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 687.01 | ECONOMY C-VALUE CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 52 | 24 | - | รีเทนเนอร์ | M20×1.5 | 16.7 | 29 | 2400 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 938.31 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 62 | 29 | - | รีเทนเนอร์ | - | 26 | 48 | 1100 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 1,093.51 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 71 วัน | - | 72 | 29 | - | รีเทนเนอร์ | - | 28 | 53 | 1100 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 1,301.95 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | 35 | - | รีเทนเนอร์ | - | 39 | 77 | 850 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 1,405.84 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 71 วัน | - | 85 | 35 | - | รีเทนเนอร์ | - | 39 | 77 | 850 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 1,614.29 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 35 | - | รีเทนเนอร์ | - | 41 | 83 | 850 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 7 | M3×0.5 | - | - | 2.5 | 2.61 | 25000 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 8 | M4×0.7 | - | - | 3.5 | 3.8 | 19000 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 231.82 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13 | 9 | M5×0.8 | - | - | 4.5 | 5.3 | 16240 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 209.85 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 11 | M6×1 | - | - | 4.9 | 6.5 | 3800 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 209.85 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 19 | 11 | M8×1.25 | - | - | 5.4 | 7.9 | 3100 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 216.67 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 22 | 12 | - | - | M10×1 | 6.2 | 9.1 | 2600 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 248.70 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 26 | 12 | - | - | M10×1 | 7.3 | 11.3 | 2600 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 257.79 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 14 | - | - | M12×1.5 | 9.5 | 14.6 | 2100 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 282.47 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 32 | 14 | - | - | M12×1.5 | 10 | 15.8 | 2100 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 319.70 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 18 | - | - | M16×1.5 | 12.8 | 23 | 1600 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 397.73 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 20 | - | - | M18×1.5 | 14.8 | 26.5 | 1400 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 586.37 | ECONOMY CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 52 | 24 | - | - | M20×1.5 | 22.6 | 48 | 2300 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 940.91 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 62 | 29 | - | - | - | 34 | 75 | 770 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 1,101.95 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 72 | 29 | - | - | - | 36.5 | 85 | 787 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 1,309.74 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | 35 | - | - | - | 49.5 | 117 | 1608 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 1,414.29 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 50 วัน | - | 85 | 35 | - | - | - | 51 | 120 | 1678 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 1,622.08 | ECONOMY CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | 90 | 35 | - | - | - | 52 | 129 | 1975 | มีให้ | โหลดหนัก |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผู้ติดตาม หัวล็อค | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | วิธีการขัน | รูหกเหลี่ยม บน หัว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกเบี้ยว | รุ่นมาตรฐาน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบเมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่มี |
เพลา | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง