(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดเชื่อม มีประกับเพิ่มความแข็งแรง สามารถใช้ยึดมอเตอร์และกระบอกลมขนาดใหญ่ หรือใช้เป็นขายึดวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||
แบบไม่มีรู ประกับคู่ WAW | แบบมี 4 รู ประกับคู่ WAWBG WAWCG WAWMG | แบบมีรูสล็อตด้านล่าง ประกับคู่ WAWBP WAWCP WAWMP | SB | SS400 | — |
SBB | การรมดำ Black Oxide | ||||
SBM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||
AB | A5052 | — | |||
ABW | อโนไดซ์ (ใส) | ||||
ABB | อโนไดซ์ (สีดำ) | ||||
SUB | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | T | — | A | — | B | — | L | — | Y | — | H | — | F | — | G | — | E | — | Q | — | D | — | กำหนดรู ① รหัส, ค่ากำหนด ค่า | — | V | — | S | — | W | — | กำหนดรู ② รหัส, ค่ากำหนด ค่า | — | K | ||||||
รุ่น | กำหนดด้านหน้า | กำหนดด้านล่าง | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAW | — | SB | — | T10 | — | A150 | — | B60 | — | L80 | — | Y120 | ||||||||||||||||||||||||||||
WAW | B | D | — | SBB | — | T10 | — | A150 | — | B60 | — | L80 | — | Y120 | — | H50 | — | F50 | — | G50 | — | N6 | — | V60 | — | S20 | — | NA6 |
รหัสสินค้า | T | ขนาดภายนอก กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | H | F | G | E | Q | D | กำหนดรู ① | V | S | W | กำหนดรู ② | K | ||||||||
รุ่น | กำหนดด้านหน้า | กำหนดด้านล่าง | สัญลักษณ์วัสดุ | A | B | L | Y | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | |||||||||||
ประกับคู่ WAW | ชนิดแบบติดตั้ง B ชนิดแบบติดตั้งกระบอกลม C ชนิดแบบติดตั้งมอเตอร์ M | ประกับคู่ G (ชนิดติดตั้งด้วย 4 รู) P (ชนิดติดตั้งด้วยรูสล็อต) | SB SBB SBM AB ABW ABB SUB | (8) 10 14 17 20 [ ! ] (8) ใช้กับ SS400 เท่านั้น | 50 to 300 | 40 to 150 | 40 to 200 | 30 to 290 [ ! ] Y > Tx2 [ ! ] กรณี A > 150 ขนาด Y ≥ A/2 | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. | 3 to 30 (เพิ่มขึ้น 0.5 มม) 31 to 100 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | M N [ ! ] Z [ ! ] ZB [ ! ] | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 16 | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. การเพิ่มขึ้น | MA NA [ ! ] ZBA [ ! ] | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. [ ! ]K ≤ NAx5 |
รหัสสินค้า |
---|
WAW-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-ABW-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SBM-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAW-SUB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
WAWBG-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,3,4,5,6,8,10,12,16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,3,4,5,6,8,10,12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูยึดชิ้นส่วน | รูเจาะ | จำนวนรูด้านหน้า | จำนวนรูด้านล่าง | รูปทรง ด้านหน้า | รูปทรง พื้นผิว ด้านล่าง | ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ รู (H7) [DC] ( แบบตั้งค่าได้ เส้นผ่านศูนย์กลางของรูได้) (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1, แบบรูคว้าน (ด้านหลัง) [ZB] | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1, แบบรูคว้าน (ด้านหน้า) [Z] | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1, สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [N] | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1 รูต๊าปเกลียว [M] (มิลลิเมตร) | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2, แบบรูคว้าน ตอบโต้ (ด้านหลัง) [ZBA] | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [NA] | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 รูต๊าปเกลียว [MA] (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ D (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | Y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ไม่มี | 8 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 8 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SUS304 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SUS304 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SUS304 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | ไม่มีรู | ไม่มีรู | WAW | SUS304 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 14 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 17 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | ไม่มี | 20 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | - | 0 ~ 16 | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | - | 0 ~ 16 | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | - | 0 ~ 16 | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 4 | 4 | 4 รู | 4 รู | WAWBG | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | - | - | 50 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 200 | 0 ~ 200 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 16 | - | - | - | - | 0 ~ 12 | - | - | - | 0 ~ 150 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 150 | 30 ~ 290 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เชื่อม | ประเภท ฉากเข้ามุม | ประกับคู่ | ชนิด | แบบเชื่อม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง