(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น ทรงตัว L ที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||
FAMDS | SP | SPCC [ ! ] | — |
SPB | การรมดำ Black Oxide | ||
SPU | ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส) | ||
SPK | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
AM | A5052 | — | |
AMW | อโนไดซ์ (ใส) | ||
AMB | อโนไดซ์ (สีดำ) | ||
SUD | SUS304 (2B) | — |
รหัสสินค้า | — | T | — | A | — | B | — | L | — | X | — | F | — | H | — | G | — | กำหนดรู ① รหัส, ค่ากำหนด | — | D | — | J | — | Y | — | V | — | S | — | W | — | กำหนดรู ② รหัส, ค่ากำหนด | — | K | ||
รุ่น | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALAS | — | SPB | — | T1.6 | — | A30 | — | B30 | — | L30 | — | X15 | — | H20 | — | N5 | — | Y15 | — | S15 | — | NA6 | ||||||||||||||
FAMBS | — | AM | — | T1.5 | — | A80 | — | B60 | — | L60 | — | X50 | — | F0 | — | H70 | — | N4 | — | Y15 | — | V30 | — | S20 | — | W20 | — | NA5 |
รหัสสินค้า | การเลือก | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | X | F | H | กำหนดรู ① | J | Y | V | S | กำหนดรู ② | K | |||||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | T | A | B | L | รหัส ชื่อ | ชื่อรหัส | ||||||||||
FAMDS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 20 ~ 200 [ ! ] สำหรับ T6.0 Up to 300 | 15 ~ 200 [ ! ] สำหรับ T6.0 20 or more | 10 ~ 200 [ ! ] สำหรับ T6.0 20 or more | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. | N (รูโบลท์)[ ! ] 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (เลือก) | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. [ ! ]J ≤ Nx5 | NA (รูโบลท์)[ ! ] 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (เลือก) | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. [ ! ]K ≤ NAx5 | |||||
[ ! ] หากตำแหน่งรูที่กำหนดอยู่ใกล้ขอบหรือส่วนโค้ง รูอาจจะมีรูปทรงเพี้ยนแต่จะยังคงเจาะรูตามที่กำหนดไว้หากอยู่ภายในขอบเขตการเจาะรู |
ค่ากำหนด N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทะลุ (d) | (ไม่มีรู) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
FAMDS-AM-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMDS-AMB-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMDS-AMW-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMDS-SP-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMDS-SPB-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMDS-SPK-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMDS-SPU-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FAMDS-SUD-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 20 ~ 200 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 5 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 20 ~ 200 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 5 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 20 ~ 200 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 5 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 20 ~ 300 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | การรมดำ Black Oxide | 20 ~ 300 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | 20 ~ 300 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 20 ~ 300 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 15 ~ 200 | 10 ~ 200 | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แผ่นโลหะ | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งรู | มิติข้อมูลฟรี | จำนวนรูด้านหน้า | 2 | จำนวนรูด้านล่าง | 2 |
ชนิด | FAMDS | ชนิด | ชนิดตั้งค่าขนาดได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง