1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โลหะแผ่นตัว L เพลทยึด / ฉากยึด - แบบตำแหน่งรูสมมาตรตรงกลาง - FSMCS

โลหะแผ่นตัว L เพลทยึด / ฉากยึด - แบบตำแหน่งรูสมมาตรตรงกลาง - FSMCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น ทรงตัว L ที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส ระบุมิติได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ทำให้เลือก รุ่น ได้ง่ายขึ้น

โลหะแผ่นตัว L เพลทยึด / ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
โลหะแผ่นตัว L เพลทยึด / ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า[M] วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
FSMCSSPSPCC
[ ! ]
SPUไตรวาเลนท์โครเมต (ใส)
SPKไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)
AM 
AMWA5052อโนไดซ์ (ใส)
AMB อโนไดซ์ (สีดำ)
SUDSUS304 (2B)
[ ! ] ชนิดความหนา 4.5 เป็น วัสดุ SPHC

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าTABLXHFกำหนดรู ①
รหัส, ค่ากำหนด
VSกำหนดรู ②
รหัส, ค่ากำหนด
   
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
FSMCSSPUT2.3A30B30L30  H20F10N3V10S20NA3
รหัสสินค้าการเลือกกำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.HFกำหนดรู ①VSกำหนดรู ②
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุTABLรหัส / วิธีการกำหนดรหัส / วิธีการกำหนด
FSMCSSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
PCC
(SPHC)

2.3
3.2
4.5
A5052
SUS304

2.0
3.0
4.0
20
~
200
15
~
100
15
~
100
เพิ่มขึ้น 1 มมN (รูโบลท์) [ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
เพิ่มขึ้น 1 มมNA (รูโบลท์) [ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
M (รูต๊าป)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
MA (รูต๊าป)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
[!] หากตำแหน่งรูที่กำหนดอยู่ใกล้ขอบหรือส่วนโค้ง รูอาจจะมีรูปทรงเพี้ยนแต่จะยังคงเจาะรูตามที่กำหนดไว้หากอยู่ภายในขอบเขตการเจาะรู [!]สำหรับขนาดการเจาะรูสล็อต ให้ดูตารางเลือกชนิดรู

[ ! ] ขนาดในการเจาะ N, NA
ค่ากำหนด N, NA3456810
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทะลุ (d)3.54.55.56.5911

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FSMCS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1, สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [N] รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1 รูต๊าปเกลียว [M]
(มิลลิเมตร)
รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [NA] ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
V
(มิลลิเมตร)

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผ่นโลหะ รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ใช่
ตำแหน่งรู การจัดสรรศูนย์ จำนวนรูด้านหน้า 2 จำนวนรูด้านล่าง 2
ชนิด FSMCS ชนิด แบบสมมาตรตรงกลาง