(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น ทรงตัว L ที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส ระบุมิติได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ทำให้เลือก รุ่น ได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||
FSSBS | SP | SPCC [ ! ] | — |
SPU | ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส) | ||
SPK | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
AM | — | ||
AMW | A5052 | อโนไดซ์ (ใส) | |
AMB | อโนไดซ์ (สีดำ) | ||
SUD | SUS304 (2B) | — |
รหัสสินค้า | — | T | — | A | — | B | — | L | — | X | — | H | — | F | — | กำหนดรู (1) รหัส, ค่ากำหนด | — | V | — | S | — | กำหนดรู (2) รหัส, ค่ากำหนด | ||
รุ่น | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||||||||||||||
FSSBS | — | SPU | — | T2.3 | — | A30 | — | B30 | — | L30 | — | H20 | — | N3 | — | V10 | — | S20 | — | NA3 |
รหัสสินค้า | การเลือก | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | H | กำหนดรู ① | V | S | กำหนดรู ② | ||||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | T | A | B | L | รหัส / วิธีการกำหนด | รหัส / วิธีการกำหนด | ||||
FSSBS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | SPCC (SPHC) 2.3 3.2 4.5 | A5052 SUS304 2.0 3.0 4.0 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | เพิ่มขึ้น 1 มม | N (รูโบลท์) [ ! ] 3, 4, 5, 6, 8, 10 (เลือก) | เพิ่มขึ้น 1 มม | NA (รูโบลท์) [ ! ] 3, 4, 5, 6, 8, 10 (เลือก) | |
M (รูต๊าป) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (เลือก) | |||||||||||
[!] หากตำแหน่งรูที่กำหนดอยู่ใกล้ขอบหรือส่วนโค้ง รูอาจจะมีรูปทรงเพี้ยนแต่จะยังคงเจาะรูตามที่กำหนดไว้หากอยู่ภายในขอบเขตการเจาะรู [!]สำหรับขนาดการเจาะรูสล็อต ให้ดูตารางเลือกชนิดรู |
ค่ากำหนด N, NA | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทะลุ (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
FSSBS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSSBS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1, สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [N] | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1 รูต๊าปเกลียว [M] (มิลลิเมตร) | รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [NA] | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แผ่นโลหะ | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งรู | การจัดสรรศูนย์ | จำนวนรูด้านหน้า | 1 | จำนวนรูด้านล่าง | 2 |
ชนิด | FSSBS | ชนิด | แบบสมมาตรตรงกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง