1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
6 ชนิดแผ่นเพลท เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ / ฉากยึด สำหรับเครื่องกัด พื้นผิว , ชนิดรูข้าง , VFMCA

6 ชนิดแผ่นเพลท เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ / ฉากยึด สำหรับเครื่องกัด พื้นผิว , ชนิดรูข้าง , VFMCA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ยึดกลึง 6 ด้านพร้อมรู ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สำหรับติดตั้งที่ด้านข้าง สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ สามารถระบุความหนา แผ่นเพลท ได้โดยไม่ต้องมีขนาดใด ๆ

ชนิดแผ่นเพลท ยึด พื้นผิว สีสำหรับยึด 6 อัน / ชนิด ยึด / ตัว ฉากยึด ด้านข้าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชนิดแผ่นเพลท ยึด พื้นผิว สีสำหรับยึด 6 อัน / ชนิด ยึด / ตัว ฉากยึด ด้านข้าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น/ Part number[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุ
VFMCASCS45C-
SCBการชุบออกไซด์สีดำ
SCMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
AMA5052-
AMWAnodize (ชัดเจน)
AMBAnodize (สีดำ)
SUSUS304-

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-A-B-T-X-V-สเปค รู (1)
รหัสค่าเล็กน้อย
-L-H-D-F-S-G-สเปค หลุม (2)
รหัสค่าเล็กน้อย
   
ชนิด-สัญลักษณ์ วัสดุ
VFMCA-SC-A80-B60-T10-X10-V60-M4-L40-H45-D15-F40    -MA4
รหัสรุ่น/ Part numberระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มมXVสเปค รู (1)LHDFGสเปค หลุม (2)
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุABTรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
VFMCASC SCB SCM
AM AMW AMB
SU
30.0
ถึง
150.0
30.0
ถึง
150.0
10.0
ถึง
20.0
ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
M0 (ไม่มีรู)
3 4
5 6
8 10
ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
3 ถึง 30
(เพิ่มขึ้น 0.5 มม.)
31 ถึง 100
(เพิ่มขึ้น 1 มม.)
ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
NA
MA
ZF
ZB
[ ! ]
ดูแผนภูมิทางด้านขวาสำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
0 (ไม่มีรู)
3 4
5 6
8 10
12 16

การปรับเปลี่ยน

ชนิดแผ่นเพลท ยึด พื้นผิว สีสำหรับยึด 6 อัน / ชนิด ยึด / ตัว ฉากยึด ด้านข้าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VFMCA-AM-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-AMB-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-AMW-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-SC-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-SCB-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-SCM-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
VFMCA-SU-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท T
(มิลลิเมตร)

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 11 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10S45Cไม่มี30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10S45Cการรมดำ Black Oxide30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี30 ~ 15030 ~ 15010 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ 6-การกัดพื้นผิว รูยึดชิ้นส่วน ใช่ รูเจาะ ไม่มีข้อมูล
หลุมด้านข้าง ใช่ จำนวนหลุม 7 ชนิด รูด้านข้าง
ชนิด VFMCA