(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด ยึดกลึง 6 ด้านพร้อมรู ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สำหรับติดตั้งที่ด้านข้าง สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ สามารถระบุความหนา แผ่นเพลท ได้โดยไม่ต้องมีขนาดใด ๆ
รหัสรุ่น/ Part number | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | |
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||
VFMQA | SC | S45C | - |
SCB | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
SCM | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | Anodize (ชัดเจน) | ||
AMB | Anodize (สีดำ) | ||
SU | SUS304 | - |
รหัสรุ่น/ Part number | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | สเปค รู (1) รหัสค่าเล็กน้อย | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | สเปค หลุม (2) รหัสค่าเล็กน้อย | ||
ชนิด | - | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||
VFMQA | - | AM | - | A50 | - | B30 | - | T5 | - | X10 | - | V30 | - | M4 | - | F40 | - | S20 | - | MA4 |
รหัสรุ่น/ Part number | ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม | X | V | สเปค รู (1) | F | S | สเปค หลุม (2) | |||||
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | A | B | T | รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ||||
VFMQA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 30.0 ถึง 150.0 | 10.0 ถึง 150.0 | 5.0 ถึง 20.0 | ระบุ เพิ่มขึ้น 0.1 มม | M | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 | ระบุ เพิ่มขึ้น 0.1 มม | NA MA ZF ZB [ ! ] ดูแผนภูมิทางด้านขวาสำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 16 |
รหัสสินค้า |
---|
VFMQA-AM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1] |
VFMQA-AMB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1] |
VFMQA-AMW-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1] |
VFMQA-SC-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1] |
VFMQA-SCB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1] |
VFMQA-SCM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1] |
VFMQA-SU-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ไม่มี | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | 6-การกัดพื้นผิว | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
หลุมด้านข้าง | ใช่ | จำนวนหลุม | 4 | ชนิด | รูด้านข้าง |
ชนิด | VFMQA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง