(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด ที่มีการกัด 6 ด้าน เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ สามารถระบุความหนา แผ่นเพลท ได้โดยไม่ต้องมีขนาดใด ๆ
รหัสรุ่น/ Part number | [M]วัสดุ | [M]กระบวนการเตรียมผิว | |
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||
HFCCA | SC | S45C | - |
SCB | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
SCM | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | Anodize (ชัดเจน) | ||
AMB | Anodize (สีดำ) | ||
SU | SUS304 | - |
รหัสรุ่น/ Part number | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | รู สเปค (1) รหัสเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | รู สเปค (2) รหัสเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | - | J | ||
ชนิด | - | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
รหัสรุ่น/ Part number | ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม | X | V | Y | สเปค รู (1) | L | G | สเปค หลุม (2) | |||||
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | A | B | T | รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | |||||
HFCCA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ถึง 200.0 | 10.0 ถึง 200.0 | 3.0 ถึง 30.0 [ ! ] | ระบุ เพิ่มขึ้น 0.1 มม | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | ระบุ เพิ่มขึ้น 0.1 มม | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | |||
[! ] AMW, AMB คือT≥5 [! ] SU คือT≤25.0 |
รหัสสินค้า |
---|
HFCCA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFCCA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFCCA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFCCA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFCCA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFCCA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFCCA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ไม่มี | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S45C | การรมดำ Black Oxide | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 25 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | 6-การกัดพื้นผิว | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
หลุมด้านข้าง | ไม่มีข้อมูล | ตำแหน่งรู | มิติข้อมูลฟรี | จำนวนหลุม | 3 |
ชนิด | กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ | ชนิด | HFCCA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง