(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เหล็กยึด ที่ใช้ เหล็กแบน/ วัสดุ รีด เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ
รหัสรุ่น/ Part number | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | |
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||
เลือก มิติ B (แท่งแบน) HRMSA สามารถ แบบตั้งค่าได้ มิติ B ได้ (แถบแบนที่ แบบตั้งค่าได้ ความกว้าง / อะลูมิเนียม รีด) HUMSA | SC | S45CD | - |
SCB | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
SCM | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | Anodize (ชัดเจน) | ||
AMB | Anodize (สีดำ) | ||
SU | SUS304D | - |
รหัสรุ่น/ Part number | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | สเปค (1) รหัสค่าเล็กน้อย | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | สเปค (2) รหัสค่าเล็กน้อย | - | J | ||
ชนิด | - | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRMQA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | M6 | - | L60 | - | MA6 | ||||||||||||||||||
HUMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
ชนิด | รหัสรุ่น/ Part number | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | B | T | X | Y | W | สเปค รู (1) | L | F | S | สเปค หลุม (2) | |||||
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | A | รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | รหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | DA | 0.5 มม | |||||||||
มิติ B | HRMSA | SC SCB SCM | 25.0 ถึง 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | ระบุ 0.1 มม การเพิ่มขึ้น | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | ระบุ 0.1 มม การเพิ่มขึ้น | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ถึง 30 | ||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||||
สามารถ แบบตั้งค่าได้ มิติ B ได้ | HUMSA | SC SCB SCM SU | 25.0 ถึง 200.0 | 15.0 ถึง 150.0 (ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม.) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||||
AM AMW AMB | 10.0 ถึง 200.0 (ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม.) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||||||
[NG] T10 ไม่สามารถเลือกได้สำหรับ SC (#) [NG] เมื่อไม่สามารถเลือก SC (#) และ B16, 22, T19 | [NG] เมื่อ SU และ B15, T10 ถึง 19 ไม่สามารถเลือกได้ [NG] เมื่อ SU และ B20, T19 ไม่สามารถเลือกได้ | ||||||||||||||||
รหัสสินค้า |
---|
HRMSA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRMSA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRMSA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRMSA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19] |
HUMSA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUMSA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUMSA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUMSA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUMSA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUMSA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUMSA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,10,12,16,19] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตำแหน่งรู | ชนิด | ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ขนาด B กำหนดได้ | HRMSA | S45CD | ไม่มี | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | ขนาด B กำหนดได้ | HRMSA | S45CD | การรมดำ Black Oxide | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | - | ขนาด B กำหนดได้ | HRMSA | S45CD | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | ขนาด B กำหนดได้ | HRMSA | SUS304D | ไม่มี | 25 ~ 200 | 15 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | Humsa | A5052 | ไม่มี | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | Humsa | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | Humsa | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | Humsa | S45CD | ไม่มี | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | Humsa | S45CD | การรมดำ Black Oxide | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | Humsa | S45CD | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | Humsa | SUS304D | ไม่มี | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | บาร์แบน / สต็อกอลูมิเนียมรีด | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
หลุมด้านข้าง | ไม่มีข้อมูล | จำนวนหลุม | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง