(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เหล็กยึด ที่ใช้ เหล็กแบน/ วัสดุ รีด เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||
เลือกขนาด B (เหล็กแบน) HRNRA แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ (เหล็กแบน / อลูมิเนียมรีด แบบกำหนด ความกว้างได้) HUNRA | SC | S45CD | — |
SCB | การรมดำ Black Oxide | ||
SCM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
AM | A5052 | — | |
AMW | อโนไดซ์ (ใส) | ||
AMB | อโนไดซ์ (สีดำ) | ||
SU | SUS304D | — |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | T | — | X | — | V | — | Y | — | W | — | กำหนดรู (1) รหัส, ค่ากำหนด | — | K | — | L | — | H | — | D | — | F | — | S | — | G | — | กำหนดรู (2) รหัส, ค่ากำหนด | — | J | ||
รุ่น | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRMQA | — | SC | — | A80 | — | B50 | — | T6 | — | X10 | — | Y25 | — | M6 | — | L60 | — | MA6 | ||||||||||||||||||
HUMCC | — | AMB | — | A100 | — | B80 | — | T10 | — | X15 | — | V70 | — | Y10 | — | W60 | — | Z6 | — | L50 | — | H40 | — | D30 | — | F50 | — | MA6 |
รุ่น | รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | B | T | X | Y | กำหนดรู ① | K | L | กำหนดรู ② | J | |||||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | A | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | DA | 0.5 mm | ||||||||
ขนาด B | HRNRA | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. การเพิ่มขึ้น | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. การเพิ่มขึ้น [ ! ]K ≤ Nx5 | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ~ 30 | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. การเพิ่มขึ้น [ ! ]J ≤ NAx5 | ||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | |||||||||||||||
แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | HUNRA | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0 to 150.0 (กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม.) | 6 9 (10) 12 16 19 | |||||||||||
AM AMW AMB | 10.0 to 200.0 (กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม.) | 5 6 8 10 12 15 20 | ||||||||||||||
[ NG ]SC(#) จะไม่มี T10 ให้เลือก [ NG ] เมื่อเลือก SC (#) และ B16, 22 จะเลือก T19 ไม่ได้ | [ NG ] เมื่อเลือก SU และ B15 จะเลือก T10 ถึง 19 ไม่ได้ [ NG ] เมื่อเลือก SU และ B20 จะเลือก T19 ไม่ได้ | |||||||||||||||
รหัสสินค้า |
---|
HRNRA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRNRA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRNRA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,12,16,19] |
HRNRA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19] |
HUNRA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUNRA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUNRA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,6,8,10,12,15,20] |
HUNRA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUNRA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUNRA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,12,16,19] |
HUNRA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,9,10,12,16,19] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตำแหน่งรู | ชนิด | ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ขนาด B กำหนดได้ | HRNRA | S45CD | ไม่มี | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | - | ขนาด B กำหนดได้ | HRNRA | S45CD | การรมดำ Black Oxide | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | - | ขนาด B กำหนดได้ | HRNRA | S45CD | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | ขนาด B กำหนดได้ | HRNRA | SUS304D | ไม่มี | 25 ~ 200 | 15 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | HUNRA | A5052 | ไม่มี | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | HUNRA | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | HUNRA | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | HUNRA | S45CD | ไม่มี | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | HUNRA | S45CD | การรมดำ Black Oxide | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | HUNRA | S45CD | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มิติข้อมูลฟรี | แบบตั้งค่าขนาดของ B ได้ | HUNRA | SUS304D | ไม่มี | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | บาร์แบน / สต็อกอลูมิเนียมรีด | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
หลุมด้านข้าง | ไม่มีข้อมูล | จำนวนหลุม | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง