(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เหล็กยึด ที่ใช้ วัสดุ เหล็กแบน ระบุมิติได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ทำให้เลือก รุ่น ได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||
HRCZA | SS | SS400D | — |
SSB | การรมดำ Black Oxide | ||
SSM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
SU | SUS304D | — |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | T | — | L | — | กำหนดรู รหัส, ค่ากำหนด | ||
รุ่น | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||
HRCZA | — | SSB | — | A80 | — | B60 | — | T6 | — | L60 | — | M6 |
รหัสสินค้า | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | B | T | L | กำหนดรู | ||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | A | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | |||
HRCZA | SS SSB SSM | 30 to 150 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. การเพิ่มขึ้น | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู | 3 4 5 6 8 10 12 |
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||
[ NG ] เมื่อเลือก SS(#) และ B16 จะเลือก T19 ไม่ได้ [ NG ] เมื่อเลือก SU และ B15 จะเลือก T10 ถึง 19 ไม่ได้ [ NG ] เมื่อเลือก SS(#) และ B125 จะเลือก T10 ไม่ได้ [ NG ] เมื่อเลือก SU และ B20 จะเลือก T19 ไม่ได้ | |||||||
รหัสสินค้า |
---|
HRCZA-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | รูที่ แบบตั้งค่าได้, แบบรูคว้าน [Z] | กำหนดค่ารูได้, ขันสกรูผ่านการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของรู [N] | รูที่ แบบตั้งค่าได้, รูต๊าปเกลียว [M] | L (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400D | ไม่มี | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400D | ไม่มี | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400D | ไม่มี | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | SS400D | การรมดำ Black Oxide | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | SS400D | การรมดำ Black Oxide | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | SS400D | การรมดำ Black Oxide | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | SS400D | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | SS400D | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | SS400D | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304D | ไม่มี | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304D | ไม่มี | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
- | FLAT_T_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304D | ไม่มี | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | บาร์แบน / สต็อกอลูมิเนียมรีด | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
หลุมด้านข้าง | ไม่มีข้อมูล | ตำแหน่งรู | การจัดสรรศูนย์ | จำนวนหลุม | 2 |
ชนิด | สมมาตรตรงกลาง | ชนิด | HRCZA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง