(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น แบนที่คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่เหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||
JTADS | SP | SPCC [ ! ] | — |
SPB | การรมดำ Black Oxide | ||
SPU | ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส) | ||
SPK | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
AM | A5052 | — | |
AMW | อโนไดซ์ (ใส) | ||
AMB | อโนไดซ์ (สีดำ) | ||
SUD | SUS304 (2B) | — |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | T | — | X | — | F | — | Y | — | G | — | กำหนดรู (1) รหัส, ค่ากำหนด | — | K | — | L | — | V | — | S | — | W | — | กำหนดรู (2) รหัส, ค่ากำหนด | — | D | — | J | ||
รุ่น | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JTDAS | — | SP | — | A80 | — | B50 | — | T3.2 | — | X10 | — | N5 | — | L30 | ||||||||||||||||||||
JTAAS | — | SUD | — | A150 | — | B80 | — | T2.0 | — | X10 | — | Y10 | — | N3 | — | L100 | — | S10 | — | W50 | — | NA4 |
รหัสสินค้า | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | การเลือก | X | F | Y | G | กำหนดรู ① | L | V | S | W | กำหนดรู ② | ||||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | A | B | T | รหัส / วิธีการกำหนด | รหัส / วิธีการกำหนด | ||||||||||
JTADS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 300 [ ! ] | 5 ~ 300 [ ! ] | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. | N (รูโบลท์) [ ! ] 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (เลือก) | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม. [ ! ]K ≤ Nx10 | NA (รูโบลท์) [ ! ] 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (เลือก) | ||||||
MA (รูต๊าป) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (เลือก) | ||||||||||||||||
M (รูต๊าป) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (เลือก) | ||||||||||||||||
DA (รูทะลุ) 3 to 30 (กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.) | ||||||||||||||||
[ ! ] A ≥ 15, B ≥ 15 [ ! ] ความหนา 6.0 จะเป็น B ≥ 6 [ ! ] หากตำแหน่งรูที่กำหนดอยู่ใกล้ขอบ รูอาจจะมีรูปทรงเพี้ยนแต่จะยังคงเจาะรูตามที่กำหนดไว้หากอยู่ภายในขอบเขตการเจาะรู |
ค่ากำหนด N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทะลุ (d) | (ไม่มีรู) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
JTADS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTADS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTADS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTADS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTADS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTADS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTADS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTADS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,1.5,2,3,4,5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | การรมดำ Black Oxide | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1 ~ 5 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แผ่นโลหะ | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
หลุมด้านข้าง | ไม่มีข้อมูล | ตำแหน่งรู | มิติข้อมูลฟรี | จำนวนหลุม | 8 |
ชนิด | ชนิดตั้งค่าขนาดได้ | ชนิด | JTADS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง