(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น แบนที่คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่เหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ
รหัสรุ่น/ Part number | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | |
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||
JTABS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPB | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
SPU | ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส) | ||
SPK | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | Anodize (ชัดเจน) | ||
AMB | Anodize (สีดำ) | ||
SUD | SUS304 (2B) | - |
รหัสรุ่น/ Part number | - | A | - | B | - | T | - | X | - | F | - | Y | - | G | - | สเปค (1) รหัสค่าเล็กน้อย | - | K | - | L | - | V | - | S | - | W | - | สเปค (2) รหัสค่าเล็กน้อย | - | D | - | J | ||
ชนิด | - | สัญลักษณ์ วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JTDAS | - | SP | - | A80 | - | B50 | - | T3.2 | - | X10 | - | N5 | - | L30 | ||||||||||||||||||||
JTAAS | - | SUD | - | A150 | - | B80 | - | T2.0 | - | X10 | - | Y10 | - | N3 | - | L100 | - | S10 | - | W50 | - | NA4 |
รหัสรุ่น/ Part number | ระบุการเพิ่มขึ้น 1 มม | การเลือก | X | Y | G | สเปค รู (1) | L | V | S | W | สเปค หลุม (2) | ||||
ชนิด | สัญลักษณ์ วัสดุ | A | B | T | รหัส / วิธีการระบุ | รหัส / วิธีการระบุ | |||||||||
JTABS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ถึง 300 [ ! ] | 5 ถึง 300 [ ! ] | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม | N (รู สลักเกลียว ) [! ] 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (เลือก) | ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม [! ] k≤nx10 | NA (รู สลักเกลียว ) [! ] 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (เลือก) | |||||
MA (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หลุม) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (เลือก) | |||||||||||||||
M (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หลุม) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (เลือก) | |||||||||||||||
ดา (รูทะลุ) 3 ถึง 30 (ระบุการเพิ่มขึ้น 0.5 มม.) | |||||||||||||||
[! ] A≥15, B≥15 [! ] ความหนา 6.0 จะเป็น B ≥ 6 [! ] หากตำแหน่งของรูที่ระบุนั้นอยู่ใกล้กับขอบรูอาจจะเสียรูป แต่จะถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้หากภายในขอบเขตการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
ค่า สเปค N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
รูทะลุ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (d) | (ไม่มีรู) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
JTABS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTABS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTABS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5] |
JTABS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTABS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTABS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTABS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
JTABS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,1.5,2,3,4,5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A5052 | ไม่มี | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A5052 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไม่มี | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | การรมดำ Black Oxide | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SPCC(SPHC) | ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว) | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
- | SHEET METAL BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304(2B) | ไม่มี | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1 ~ 5 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แผ่นโลหะ | รูยึดชิ้นส่วน | ไม่มีข้อมูล | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
หลุมด้านข้าง | ไม่มีข้อมูล | ตำแหน่งรู | มิติข้อมูลฟรี | จำนวนหลุม | 6 |
ชนิด | ชนิดตั้งค่าขนาดได้ | ชนิด | JTABS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง