1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โลหะแผ่น เพลทยึด / ตัวยึด - แบบตำแหน่งรูสมมาตรตรงกลาง - JSDAS

โลหะแผ่น เพลทยึด / ตัวยึด - แบบตำแหน่งรูสมมาตรตรงกลาง - JSDAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น แบนที่คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่เหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส ระบุมิติได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ทำให้เลือก รุ่น ได้ง่ายขึ้น

โลหะแผ่น เพลทยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
โลหะแผ่น เพลทยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า[M] วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
JSDASSPSPCC
[ ! ]
SPUไตรวาเลนท์โครเมต (ใส)
SPKไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)
AMA5052
AMWอโนไดซ์ (ใส)
AMBอโนไดซ์ (สีดำ)
SUDSUS304 (2B)
[ ! ] ชนิดความหนา 4.5 เป็น วัสดุ SPHC

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าABTLกำหนดรู
รหัส,
ค่าที่กำหนด
   
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
JSDASSPA80B40T3.2L30N4
รหัสสินค้ากำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.การเลือกLกำหนดรู
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุABTรหัส / วิธีการกำหนด
JSDASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
200
10
~
100
SPCC
(SPHC)

2.3
3.2
4.5
A5052
SUS304

2.0
3.0
4.0
เพิ่มขึ้น 1 มมN (รูโบลท์) [ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
M (รูต๊าป)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
[ ! ]ขนาดในการเจาะ N
N ค่าที่ระบุ3456810
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทะลุ (d)3.54.55.56.5911

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1, สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [N] รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1 รูต๊าปเกลียว [M]
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท T
(มิลลิเมตร)

-

SHEETMETALBRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4

-

SHEETMETALBRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4

-

SHEETMETALBRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

SHEETMETALBRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

SHEETMETALBRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4

-

SHEETMETALBRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผ่นโลหะ รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ไม่มีข้อมูล
หลุมด้านข้าง ไม่มีข้อมูล ตำแหน่งรู การจัดสรรศูนย์ จำนวนหลุม 2
ชนิด แบบสมมาตรตรงกลาง ชนิด JSDAS