(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ข้อต่อ ที่เชื่อมต่อ สลักกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ เข้ากับ โฟลทติ้งจอยท์ ชนิดร่อง T
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง |
TCJ | เทียบเท่า S45C | ความหนาของการชุบฮาร์ดโครม: 3µm ขึ้นไป | 750HV or more |
TCJSA | เทียบเท่า SKS3 | — | 53 to 58HRC |
TCJS | SUS304 | — | — |
รหัสสินค้า | — | L | — | M |
TCJ10 | — | 80 | — | M6 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 1 มม | M (หยาบ) | H | D1 | D2 | T | W | ℓ1 | |||||||||
TYPE | D | ||||||||||||||||
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว TCJ TCJSA TCJS | 8 | 10 to 100 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||
10 | 10 to 100 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | |||||||
12 | 15 to 150 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | |||||||
16 | 15 to 150 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 8 | |||||||
20 | 20 to 200 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 11 | 16 | 6 | 18 | 10 | ||||||
25 | 25 to 200 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 14 | 20 | 6 | 22 | 12 |
รหัสสินค้า |
---|
TCJ8-[10-100/1]-M[3,4,5] |
TCJ10-[10-100/1]-M[4,5,6] |
TCJ12-[15-150/1]-M[5,6,8] |
TCJ16-[15-150/1]-M[6,8,10] |
TCJ20-[20-200/1]-M[8,10,12,14] |
TCJ25-[25-200/1]-M[10,12,14,16] |
TCJS8-[10-100/1]-M[3,4,5] |
TCJS10-[10-100/1]-M[4,5,6] |
TCJS12-[15-150/1]-M[5,6,8] |
TCJS16-[15-150/1]-M[6,8,10] |
TCJS20-[20-200/1]-M[8,10,12,14] |
TCJS25-[25-200/1]-M[10,12,14,16] |
TCJSA8-[10-100/1]-M[3,4,5] |
TCJSA10-[10-100/1]-M[4,5,6] |
TCJSA12-[15-150/1]-M[5,6,8] |
TCJSA16-[15-150/1]-M[6,8,10] |
TCJSA20-[20-200/1]-M[8,10,12,14] |
TCJSA25-[25-200/1]-M[10,12,14,16] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | บังคับ ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ก้าน ด้าย D (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | L (มิลลิเมตร) | การ เลือก ขนาดเกลียว (หยาบ) [M] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 8 | ชุบฮาร์ดโครม | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 10 | ชุบฮาร์ดโครม | 10 ~ 100 | 4 ~ 6 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 12 | ชุบฮาร์ดโครม | 15 ~ 150 | 5 ~ 8 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 16 | ชุบฮาร์ดโครม | 15 ~ 150 | 6 ~ 10 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 20 | ชุบฮาร์ดโครม | 20 ~ 200 | 8 ~ 14 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C | 25 | ชุบฮาร์ดโครม | 25 ~ 200 | 10 ~ 16 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 8 | - | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 10 | - | 10 ~ 100 | 4 ~ 6 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 12 | - | 15 ~ 150 | 5 ~ 8 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 16 | - | 15 ~ 150 | 6 ~ 10 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 20 | - | 20 ~ 200 | 8 ~ 14 | ||
- | TIP CONNECTION JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 25 | - | 25 ~ 200 | 10 ~ 16 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 8 | - | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 | - | 10 ~ 100 | 4 ~ 6 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 12 | - | 15 ~ 150 | 5 ~ 8 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 16 | - | 15 ~ 150 | 6 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 20 | - | 20 ~ 200 | 8 ~ 14 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 25 | - | 25 ~ 200 | 10 ~ 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง