1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟลทติ้งจอยท์ (ชนิดรูทะลุร่องตัว T) - เกลียว

โฟลทติ้งจอยท์ (ชนิดรูทะลุร่องตัว T) - เกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดชนิดร่องตัว T มีให้เลือกทั้งเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับส่วนเชื่อมต่อ

ข้อต่อโฟลทติ้ง - ร่องรูปตัว T - (ชนิดรูเจาะทะลุ) เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

TYPE[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
ชนิดรูทะลุ
มีเกลียว
FJMWเทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide
FJMWSSUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
FJMW8-1.25
รหัสสินค้าDPWBLTHF(ก.)การเชื่อมปลายข้อต่อ D
TYPEM พิทช์
ทะลุ, เกลียว
FJMW
FJMWS
4-0.71558131244628
5-0.818691512447210
6-1.020711171555102.512
8-1.2522913191555122.516
10-1.528121725186614320
16-2.033152130206620325

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJMW4-0.7
FJMW5-0.8
FJMW6-1.0
FJMW8-1.25
FJMW10-1.5
FJMW16-2.0
FJMWS4-0.7
FJMWS5-0.8
FJMWS6-1.0
FJMWS8-1.25
FJMWS10-1.5
FJMWS16-2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์

฿ 445.90

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C

฿ 500.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C

฿ 559.65

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C

฿ 605.15

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C

฿ 705.25

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C

฿ 905.45

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M16[2 ถึง 2.5] 2.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C

฿ 668.85

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.7[สเตนเลส] SUS304

฿ 773.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8[สเตนเลส] SUS304

฿ 850.85

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[สเตนเลส] SUS304

฿ 905.45

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[สเตนเลส] SUS304

฿ 1,023.75

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.5[สเตนเลส] SUS304

฿ 1,101.10

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M16[2 ถึง 2.5] 2.0[สเตนเลส] SUS304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม