1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟลทติ้งจอยท์ – ร่องตัว T โฮลเดอร์ ที่ถูกติดตั้ง- ชนิดนำร่อง - เกลียว

โฟลทติ้งจอยท์ – ร่องตัว T โฮลเดอร์ ที่ถูกติดตั้ง- ชนิดนำร่อง - เกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 473.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดชนิดร่องตัว T มีให้เลือกทั้งเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับส่วนเชื่อมต่อ

ข้อต่อโฟลทติ้ง/ร่องรูปตัว T/ (แบบมีไพล็อต) เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

TYPE[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็ง[ S ]กระบวนการชุบผิว
กับชนิดนำร่อง
มีเกลียว
FJMHเทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide
FJMHSAเทียบเท่า SKS353 to 58HRC
FJMHSSUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
FJMH8-1.25
รหัสสินค้าDPWRa
(P/2)
Rb
(W/2)
BLTHF(ก.)การเชื่อมปลายข้อต่อ D
TYPEM พิทช์
พร้อมไพล็อต มีเกลียว
FJMH
FJMHSA
FJMHS
4-0.715582.54131244628
5-0.8186934.51512447210
6-1.0207113.55.5171555102.512
8-1.25229134.56.5191555122.516
10-1.528121768.525186614320
16-2.03315217.510.530206620325

การปรับแต่งเพิ่มเติม

ข้อต่อโฟลทติ้ง/ร่องรูปตัว T/ (แบบมีไพล็อต) เกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJMH4-0.7
FJMH5-0.8
FJMH6-1.0
FJMH8-1.25
FJMH10-1.5
FJMH16-2.0
FJMHS4-0.7
FJMHS5-0.8
FJMHS6-1.0
FJMHS8-1.25
FJMHS10-1.5
FJMHS16-2.0
FJMHSA4-0.7
FJMHSA5-0.8
FJMHSA6-1.0
FJMHSA8-1.25
FJMHSA10-1.5
FJMHSA16-2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 473.20

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide

฿ 527.80

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide

฿ 591.50

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide

฿ 637.00

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide

฿ 746.20

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide

฿ 955.50

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M16[2 ถึง 2.5] 2.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide

฿ 705.25

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.7[สเตนเลส] SUS304-

฿ 814.45

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8[สเตนเลส] SUS304-

฿ 896.35

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[สเตนเลส] SUS304-

฿ 955.50

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[สเตนเลส] SUS304-

฿ 1,078.35

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.5[สเตนเลส] SUS304-

฿ 1,160.25

FLOATING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M16[2 ถึง 2.5] 2.0[สเตนเลส] SUS304-

฿ 646.10

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3-

฿ 714.35

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3-

฿ 778.05

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3-

฿ 873.60

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M3 ถึง M8] M8[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3-

฿ 1,010.10

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M10[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3-

฿ 1,137.50

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[M10 ถึง M18] M16[2 ถึง 2.5] 2.0[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม