(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีประเภท มิติ h ยึดอยู่กับที่ ราคาไม่แพงและประเภท สเปค มิติ h ที่ให้คุณระบุ มิติ ความสูงได้ นอกจากนี้ยังมีประเภทตัวยึดด้านบนอื่นๆ
วิธีการติดตั้ง | ความสูง h ยึดอยู่กับที่ | ความสูง h แบบตั้งค่าได้ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง |
ติดตั้งด้านล่าง | HLRCB | HLRCBH | เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 500HV or more |
รหัสสินค้า | — | H |
HLRCB13 HLRCBH25 | — | 30 |
รหัสสินค้า | H | H | B | D1 | A | T | T1 | W | P | M | |
TYPE | D | ||||||||||
ติดตั้งด้านล่าง HLRCB | 4 | 6 | h+4 | 6 | 4.5 | 9 | 4 | 8 | 30 | 20 | 3 |
6 | 8 | h+5 | 8 | 6.5 | 12 | 4 | 10 | 34 | 24 | 4 | |
7 | 9 | h+6 | 10 | 8 | 14 | 4 | 10 | 36 | 26 | 4 | |
8 | 11 | h+7 | 12 | 9 | 17 | 6 | 12 | 42 | 30 | 5 | |
10 | 12 | h+8 | 14 | 11 | 19 | 6 | 12 | 44 | 32 | 5 | |
13 | 14 | h+10 | 17 | 14 | 23 | 8 | 13 | 52 | 38 | 6 | |
16 | 18 | h+12 | 21 | 18 | 28 | 8 | 13 | 56 | 42 | 6 | |
18 | 20 | h+14 | 23 | 20 | 31 | 12 | 17 | 66 | 48 | 8 | |
21 | 21 | h+15 | 26 | 23 | 34 | 12 | 17 | 70 | 52 | 8 | |
25 | 24 | h+19 | 30 | 27 | 38 | 15 | 21 | 84 | 62 | 10 |
รหัสสินค้า | H เพิ่มขึ้น 1 มม | H | B | D1 | A | T | T1 | W | P | M | |
TYPE | D | ||||||||||
ติดตั้งด้านล่าง HLRCBH | 4 | 7 to 16 | h+4 | 6 | 4.5 | 9 | 4 | 8 | 30 | 20 | 3 |
6 | 9 to 20 | h+5 | 8 | 6.5 | 12 | 4 | 10 | 34 | 24 | 4 | |
7 | 10 to 24 | h+6 | 10 | 8 | 14 | 4 | 10 | 36 | 26 | 4 | |
8 | 12 to 23 | h+7 | 12 | 9 | 17 | 6 | 12 | 42 | 30 | 5 | |
10 | 13 to 27 | h+8 | 14 | 11 | 19 | 6 | 12 | 44 | 32 | 5 | |
13 | 15 to 30 | h+10 | 17 | 14 | 23 | 8 | 13 | 52 | 38 | 6 | |
16 | 19 to 33 | h+12 | 21 | 18 | 28 | 8 | 13 | 56 | 42 | 6 | |
18 | 21 to 36 | h+14 | 23 | 20 | 31 | 12 | 17 | 66 | 48 | 8 | |
21 | 22 to 35 | h+15 | 26 | 23 | 34 | 12 | 17 | 70 | 52 | 8 | |
25 | 23 to 41 | h+19 | 30 | 27 | 38 | 15 | 21 | 84 | 62 | 10 |
รหัสสินค้า |
---|
HLRCB4 |
HLRCB6 |
HLRCB7 |
HLRCB8 |
HLRCB10 |
HLRCB13 |
HLRCB16 |
HLRCB18 |
HLRCB21 |
HLRCB25 |
HLRCBH4-[7-16/1] |
HLRCBH6-[9-20/1] |
HLRCBH7-[10-24/1] |
HLRCBH8-[12-23/1] |
HLRCBH10-[13-27/1] |
HLRCBH13-[15-30/1] |
HLRCBH16-[19-33/1] |
HLRCBH18-[21-36/1] |
HLRCBH21-[22-35/1] |
HLRCBH25-[23-41/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | บังคับ ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ก้าน ด้าย D (Ø) | ความสูงของการติดตั้ง h (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.30 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 4 | 6 | |
฿ 323.05 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 6 | 8 | |
฿ 345.80 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 7 | 9 | |
฿ 359.45 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 8 | 11 | |
฿ 368.55 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 10 | 12 | |
฿ 455.00 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 13 | 14 | |
฿ 505.05 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 16 | 18 | |
฿ 514.15 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 18 | 20 | |
฿ 600.60 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 21 | 21 | |
฿ 732.55 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | h แบบเลือกได้ | 25 | 24 | |
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 4 | 7 ~ 16 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 6 | 9 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 7 | 10 ~ 24 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 8 | 12 ~ 23 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 10 | 13 ~ 27 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 13 | 15 ~ 30 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 16 | 19 ~ 33 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 18 | 21 ~ 36 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 21 | 22 ~ 35 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | h แบบกำหนดได้ (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | 25 | 23 ~ 41 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โฮลเดอร์ | ติดตั้งด้านบน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า S45C | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | โฮลเดอร์ วัตถุ เดียว |
กระบวนการเตรียมผิว | ซอลท์บาธไนไตรดิง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง