1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทPET ป้องกันไฟฟ้าสถิต

แผ่นเพลทPET ป้องกันไฟฟ้าสถิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

PET ป้องกันไฟฟ้าสถิต มีความสามารถในการใช้งานและความเสถียรของมิติที่ดีเยี่ยม และใช้เป็นจิ๊กสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ เรายังมี ชนิดแผ่นเพลท หนาหลากหลายแบบ

แผ่น PBT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่น[ M ]วัสดุสีอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
PYCAPET ป้องกันไฟฟ้าสถิต, PET300ESDสีดำอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ~ 100°C
[ M ] วัสดุ: แผ่นเพลท PET ป้องกันไฟฟ้าสถิต: PET

รายละเอียดจำเพาะ

■ แบบมาตรฐาน
รหัสสินค้าABT
PYCA30020010
■ ประเภทเจาะล่วงหน้า
รหัสสินค้าABTFGเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของสกรูL
PYCA2H20010015F50G30N5 
■ แบบมาตรฐาน
รหัสสินค้าABT
รุ่นเพิ่มขึ้น 1 มมการเลือก
PYCA
PET กันไฟฟ้าสถิต
20 to 50020 to 4008, 10, 15, 20, 25, 30
40 to 30040 to 30040, 50
•ค่าพิกัดความเผื่อของขนาด T, อัตราการงอและบิด
YCAPYCAอัตราการโค้งและการบิด
Tค่าพิกัดความเผื่อของขนาด TTค่าพิกัดความเผื่อของขนาด Tต่อ 1,000มม.
5±0.358, 100 to +1.41.5% หรือน้อยกว่า
100 to +3.015, 20, 250 to +2.0
150 to +4.030, 40, 500 to +3.01.0% หรือน้อยกว่า

• ความเผื่อ มิติ ของ A และ B
A, BA, B ความเผื่อ มิติ
หน่วย: มม.
Up to 99±0.5
100 to 250±0.75
251 or more±1.0
■ ประเภทเจาะล่วงหน้า
รหัสสินค้าABTFGเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของรูเจาะล่วงหน้า
รูทะลุรูคว้านสปริงเสริมเกลียว
รุ่นจำนวนรูเพิ่มขึ้น 1 มมการเลือกเพิ่มขึ้น 0.5 มมNZML
PYCA
PET กันไฟฟ้าสถิต
2H
4H
6H
20 to 50020 to 40086 to 491.5
(2H, 4H)
6 to 245.5
(6H)
4.5 to 395.5
(2H)
6 to 391.5
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
456 3456  (ความยาวของ
สปริงเสริมเกลียว)
เลือกจากตารางที่ 1
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
2545683456810
3045683456810
[!]ช่วงการกำหนดขนาด F: สำหรับ 2H และ 4H, d(d1)+2.5 ≤ F ≤ A-d(d1)-5; สำหรับ 2HL, d(d1)/2+2.5 ≤ F ≤ A-d(d1)/2-2.5; สำหรับ 6H, d(d1)+2.5 ≤ F ≤ (A-d(d1)-5)/2
[!]ช่วงการกำหนดขนาด G: สำหรับ 2H, d(d1)/2+2.5 ≤ G ≤ B-d(d1)/2-2.5; สำหรับ 2HL, 4H และ 6H, d(d1)+2.5 ≤ G ≤ B-d(d1)-5
(d สำหรับรูทะลุและอินเสิร์ทเกลียว, d1 สำหรับรูเคาท์เตอร์บอร์)
[ ! ]สำหรับรุ่นเจาะรูล่วงหน้า เลือก N (รูทะลุ) หรือ Z (รูเคาท์เตอร์บอร์) สำหรับรุ่นอินเสิร์ทเกลียว เลือก M (อินเสิร์ทเกลียว) หรือ L (ความยาวอินเสิร์ทเกลียว)

การปรับแต่ง

แผ่น PBT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PYCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
PYCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
PYCA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
PYCA-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเจาะรูด้วยเครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.58 ~ 30

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.58 ~ 30

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.58 ~ 30

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.58 ~ 30

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.58 ~ 30

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.58 ~ 30

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.58 ~ 30

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.58 ~ 30

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.58 ~ 30

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มีการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ขุดเจาะ20 ~ 50020 ~ 400--8 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ ! ]คุณสมบัติและเงื่อนไขการขึ้นรูป >> หน้า 953

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PET เกรด ป้องกันไฟฟ้าสถิต สี สีดำ
ชื่อ วัสดุ PET ป้องกันไฟฟ้าสถิต, PET300ESD