(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฝาครอบร่องพร้อมวัสดุซีลสำหรับใช้กับอลูมิเนียมเฟรม [วัสดุ]·EPDM
รหัสสินค้า | — | สี | — | ความยาว |
HSCK6 HSCKF8 | — — | B S | — — | 12 1520 |
รหัสสินค้า | สี | ความยาว ม. | เฟรม (รุ่น) | |
ชนิด | ลำดับที่ | |||
HSCK | 5 | B (สีดำ) S (สีเทาอ่อน) | 12 | HFS5 |
6 | HFS6 | |||
8 | HFS8, HFS8-45 |
รหัสสินค้า | สี | ความยาวเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | เฟรม (รุ่น) | |
ชนิด | ลำดับที่ | |||
HSCKF | 5 | B (สีดำ) S (สีเทาอ่อน) | 50 to 3000 | HFS5 |
6 | HFS6 | |||
8 | HFS8, HFS8-45 |
รหัสสินค้า |
---|
HSCK5-B-12 |
HSCK5-S-12 |
HSCK6-B-12 |
HSCK6-S-12 |
HSCK8-B-12 |
HSCK8-S-12 |
HSCKF5-B-[50-3000/1] |
HSCKF5-S-[50-3000/1] |
HSCKF6-B-[50-3000/1] |
HSCKF6-S-[50-3000/1] |
HSCKF8-B-[50-3000/1] |
HSCKF8-S-[50-3000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | สี | เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) | ความยาว | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,587.22 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.) | B (สีดำ) | ซีรี่ส์ 5 | ความยาวคงที่ 12 ม. | - | |
฿ 1,587.22 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.) | S (สีเทาอ่อน) | ซีรี่ส์ 5 | ความยาวคงที่ 12 ม. | - | |
฿ 1,617.50 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.) | B (สีดำ) | 6 Series | ความยาวคงที่ 12 ม. | - | |
฿ 1,617.50 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.) | S (สีเทาอ่อน) | 6 Series | ความยาวคงที่ 12 ม. | - | |
฿ 1,847.13 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.) | B (สีดำ) | 8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์) | ความยาวคงที่ 12 ม. | - | |
฿ 1,847.13 | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.) | S (สีเทาอ่อน) | 8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์) | ความยาวคงที่ 12 ม. | - | |
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.) | B (สีดำ) | ซีรี่ส์ 5 | กำหนดความยาวได้ | 50 ~ 3000 | ||
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.) | S (สีเทาอ่อน) | ซีรี่ส์ 5 | กำหนดความยาวได้ | 50 ~ 3000 | ||
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.) | B (สีดำ) | 6 Series | กำหนดความยาวได้ | 50 ~ 3000 | ||
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.) | S (สีเทาอ่อน) | 6 Series | กำหนดความยาวได้ | 50 ~ 3000 | ||
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.) | B (สีดำ) | 8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์) | กำหนดความยาวได้ | 50 ~ 3000 | ||
- | ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.) | S (สีเทาอ่อน) | 8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์) | กำหนดความยาวได้ | 50 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | EPDM | สเปค | ชนิดฝาครอบแบบซีล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง