1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบกันลื่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาครอบกันลื่น
  • ฝาครอบกันลื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฝาครอบร่องพร้อมวัสดุกันลื่นสำหรับใช้กับพื้นผิวอลูมิเนียมเฟรม

ฝาครอบกันลื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ: EPDM
[H] ความแข็ง: Shore A60
[!] อุณหภูมิทนความร้อน: -40 ~ 120°C

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าสีความยาว
HSCG6
HSCGF845


B
S


12
1520
■ ความยาวมาตรฐาน
รหัสสินค้าสีความยาว ม.เฟรม (รุ่น)
ชนิดลำดับที่
HSCG5B
(สีดำ)
S
(สีเทาอ่อน)
12HFS5
6HFS6
8HFS8
845HFS8-45
■ ความยาวที่กำหนดค่าได้
รหัสสินค้าสีความยาวเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.เฟรม (รุ่น)
ชนิดลำดับที่
HSCGF5B
(สีดำ)
S
(สีเทาอ่อน)
50 to 3000HFS5
6HFS6
8HFS8
845HFS8-45

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HSCG5-B-12SALE
HSCG5-S-12
HSCG6-B-12
HSCG6-S-12
HSCG8-B-12
HSCG8-S-12
HSCG845-B-12
HSCG845-S-12
HSCGF5-B-[50-3000/1]
HSCGF5-S-[50-3000/1]
HSCGF6-B-[50-3000/1]
HSCGF6-S-[50-3000/1]
HSCGF8-B-[50-3000/1]
HSCGF8-S-[50-3000/1]
HSCGF845-B-[50-3000/1]
HSCGF845-S-[50-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป สี เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) ความยาว ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,445.91

฿ 1,109.74

ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)B (สีดำ)ซีรี่ส์ 5ความยาวคงที่ 12 ม.-

฿ 1,445.91

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)S (สีเทาอ่อน)ซีรี่ส์ 5ความยาวคงที่ 12 ม.-

฿ 2,069.19

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)B (สีดำ)6 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.-

฿ 2,069.19

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)S (สีเทาอ่อน)6 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.-

฿ 2,490.60

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)B (สีดำ)8 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.-

฿ 2,490.60

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)S (สีเทาอ่อน)8 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.-

฿ 2,591.53

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง)B (สีดำ)8-45 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.-

฿ 2,591.53

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง)S (สีเทาอ่อน)8-45 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.-

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)B (สีดำ)ซีรี่ส์ 5กำหนดความยาวได้50 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)S (สีเทาอ่อน)ซีรี่ส์ 5กำหนดความยาวได้50 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)B (สีดำ)6 Seriesกำหนดความยาวได้50 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)S (สีเทาอ่อน)6 Seriesกำหนดความยาวได้50 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)B (สีดำ)8 Seriesกำหนดความยาวได้50 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)S (สีเทาอ่อน)8 Seriesกำหนดความยาวได้50 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง)B (สีดำ)8-45 Seriesกำหนดความยาวได้50 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง)S (สีเทาอ่อน)8-45 Seriesกำหนดความยาวได้50 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ฝาครอบกันลื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ EPDM สเปค ชนิดฝาครอบกันลื่น