(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม อะลูมิเนียม series 8-45 รูปทรง แบบเหลี่ยม 50 x 50 มม. ช่อง 2 ด้าน ร่อง กว้าง 10 มม.
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม
โปรดทราบ สำหรับสินค้าบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่ อาจไม่มีจำหน่ายในมิซูมิอินโดนีเซีย
[! ] พื้นผิวหน้าตัดและชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลง จะไม่ได้รับการรักษาพื้นผิว
■ 8-45 ซีรี่ย์
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม มีความกว้างของสล็อต 10 มม. ใช้ได้กับ สกรู M8
Part Number | \r\n- | \r\nL | \r\n
HFST8-5050 | \r\n- | \r\n800 | \r\n
KHFST8-5050 | \r\n- | \r\n4000 | \r\n
■ การอัดขึ้นรูปความยาว ที่สามารถกำหนดค่าได้
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการเตรียมผิว | \r\nPart Number | \r\nL เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม | \r\nน้ำหนัก กิโลกรัม / เมตร | \r\nพื้นที่หน้าตัด มม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n|||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์ อโนไดซ์ | \r\nHFST8-5050 | \r\n50 to 4000 | \r\n2.97 | \r\n1114 | \r\n23.74x104 | \r\n23.74x104 | \r\n
[! ] สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ที่มีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ บางรุ่นไม่มี สำหรับรายละเอียดโปรดดู “ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่มีในแค็ตตาลอก Factory Automation” (หน้า 131) และรายละเอียดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
■อลูมิเนียมเฟรม ที่มีความยาวคงที่่ (ความยาวสูงสุด 4000 มม.)
[! ] อลูมิเนียมเฟรม ที่มีความยาวคงที่ จะมี Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "K"
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการเตรียมผิว | \r\nPart Number | \r\nL mm | \r\nพื้นที่หน้าตัด มม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์ อโนไดซ์ | \r\nKHFST8-5050 | \r\n4000 | \r\n1114 | \r\n23.74x104 | \r\n23.74x104 | \r\n
[! ] อลูมิเนียมเฟรม มีความยาวสูงสุดที่ 4000 มม. ความยาวจริง รวมถึงมือจับจะมีขนาดยาวกว่า 4,000 มม. (อาจมีความยาวมากกว่า 12 มม.) อลูมิเนียมเฟรมชนิดความยาวคงที่ สามารถตัดแบ่งได้โดยผู้ใช้งาน จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
รหัสสินค้า |
---|
HFST8-5050-[50-4000/0.5] |
KHFST8-5050-4000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
฿ 10,498.20 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภท | 4000 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 50x50 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | ทรงสี่เหลี่ยม | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต x 1 สล็อต | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | HFS (มาตรฐาน) |
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องเสียบสองด้าน | มีการขัดผิว | ไม่มี |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง