1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม อะลูมิเนียม 8-45 series แบบเหลี่ยม 50×50มม. 4ช่องข้าง

เฟรม อะลูมิเนียม 8-45 series แบบเหลี่ยม 50×50มม. 4ช่องข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 8-50 /ร่องกว้าง 10 mm./ ขนาด 50x50 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมจัตุรัส
● ร่องกว้าง : 10 mm. จำนวน 1 ร่อง
● ขนาดหน้าตัด : 50 mm. X 50 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5, A6061SS-T6 เทียบเท่า, A6063S-T5 และ A6063S-T6 เทียบเท่า
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา และแบบสีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โปรดทราบ สำหรับสินค้าบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่ อาจไม่มีจำหน่ายในมิซูมิอินโดนีเซีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8-50 / สล็อต กว้าง 10 / ขนาด 50 × 50 มม.
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8-50 / สล็อต กว้าง 10 / ขนาด 50 × 50 มม.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8-50 / สล็อต กว้าง 10 / ขนาด 50 × 50 มม.

[! ] พื้นผิวหน้าตัดและชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลง จะไม่ได้รับการรักษาพื้นผิว

■ 8-45 ซีรี่ย์
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม มีความกว้างของสล็อต 10 มม. ใช้ได้กับ สกรู M8

สเปค

รหัสสินค้าL
HFS8-5050800
KHFS8-50504000


■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้

รุ่น[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิวรหัสสินค้าL
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
มวล
กิโลกรัม / เมตร
พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีใสHFS8-505050 to 40003.43115026.64 × 10426.64 × 104
HFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำHFSB8-505050 to 40003.43115026.64 × 10426.64 × 104
EFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีใสEFS8-505050 to 40002.84105326.98 × 10426.98 × 104
EFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำEFSB8-505050 to 40002.84105326.98 × 10426.98 × 104
GNFSเทียบเท่า A6063S-T6อโนไดซ์สีใสGNFS8-505050 to 40004.4163338.16 × 10438.16 × 104
GFSเทียบเท่า A6061SS-T6อโนไดซ์สีใสGFS8-505050 to 40004.4163338.16 × 10438.16 × 104
NEFSA6063S-T5อโนไดซ์สีใสNEFS8-505050 to 40002.84105326.98 × 10426.98 × 104
NEFSA6063S-T5อโนไดซ์สีดำNEFSB8-505050 to 40002.84105326.98 × 10426.98 × 104

[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[!] การ อัดขึ้นรูปบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แค็ตตาล็อกที่ไม่ใช่ FA" (หน้า 131) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ MISUMI
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม.)
[! ] หมายเลขชิ้นส่วนที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร "K" หมายถึงการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ความยาวคงที่

รุ่น[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิวรหัสสินค้าL
mm
พื้นที่หน้าตัดมม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีใสKHFS8-50504000115026.64 × 10426.64 × 104
HFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำKHFSB8-50504000115026.64 × 10426.64 × 104
EFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีใสKEFS8-50504000105326.98 × 10426.98 × 104
EFSA6N01SS-T5อโนไดซ์สีดำKEFSB8-50504000105326.98 × 10426.98 × 104
GNFSเทียบเท่า A6063S-T6อโนไดซ์สีใสKGNFS8-50504000163338.16 × 10438.16 × 104
GFSเทียบเท่า A6061SS-T6อโนไดซ์สีใสKGFS8-50504000163338.16 × 10438.16 × 104
NEFSA6063S-T5อโนไดซ์สีใสKNEFS8-50504000105326.98 × 10426.98 × 104
NEFSA6063S-T5อโนไดซ์สีดำKNEFSB8-50504000105326.98 × 10426.98 × 104

[!] ความยาวที่ใช้งานจริง 4000 มม. แสดงถึงการอัดขึ้นรูปที่มีความยาวจริงตั้งแต่ 4000 มม. ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.) ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.)

การปรับเปลี่ยน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8-50 / สล็อต กว้าง 10 / ขนาด 50 × 50 มม.
อลูมิเนียมเฟรมของมิซูมิ สามารถการเลือกขนาดความยาวเพิ่มเติมได้ ทำให้สามารถประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างได้อย่างอิสระ
ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด ซึ่งบางอย่างอาจจะไม่รองรับการใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบรายการที่ไม่รองรับการใช้งานในตารางคำอธิบายในแต่ละหน้า
รายการที่มีเครื่องหมาย "-" ในตารางคำอธิบายในแต่ละหน้า หมายถึง ไม่รองรับการใช้งาน

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ประเภทชื่อการปรับแต่งเพิ่มเติมรหัสคำอธิบายหน้าแค็ตตาล็อก
สรุปการปรับแต่งอลูมิเนียมเฟรม / ลบมุม / บริการติดฉลาก Part#หน้า 2-755 และ 756
ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายต๊าปรูเกลียวส่วนปลายตรงจุดศูนย์กลางLTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
เพิ่มรูต๊าปเกลียวปลายเฟรมP2-757
ต๊าปรูเกลียว 4 มุมLSP/RSP/SPWP2-768
ระบุวิธีการตัดงานตัดความแม่นยำสูงSCเปลี่ยนค่า ความเผื่อของความยาวทั้งหมด (L±0.5→L±0.2)
[! ] สามารถทำได้ที่ค่า L น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1500
P2-758
ตัดที่ 45 องศาL_T45/R_T45ตัดที่มุม 45 องศา 
รูสำหรับการไขประแจรูสำหรับการไขประแจที่ตำแหน่งคงที่LWP/RWPสำหรับข้อต่อซ่อนมุม ที่สามารถเพิ่มรูสำหรับการไขประแจตำแหน่งคงที่ หน้า 2-759 และ 760
รูสำหรับการไขประแจที่สามารถระบุตำแหน่งได้AH/BH/AV/BVสำหรับข้อต่อซ่อนมุม ที่สามารถเพิ่มรูสำหรับการไขประแจที่ระบุตำแหน่งได้หน้า 2-761 และ 762
การคว้านรูการคว้านรูแบบระบุตำแหน่งZ6/XA100เพิ่มการคว้านรูแบบระบุตำแหน่ง เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเฟรม หรือแผ่นด้านบนของโต๊ะP2-763
รูสำหรับข้อต่อซ่อนเฉพาะรุ่นรู DLDH/RDHการเพิ่มรูสำหรับการเชื่อมต่อ ข้อต่อเดี่ยวP2-764
รู SLSH/RSHการเพิ่มรู สำหรับการเชื่อมต่อก่อนการประกอบข้อต่อคู่P2-765
รู MLMH/RMHการเพิ่มรู สำหรับการเชื่อมต่อหลังการประกอบข้อต่อคู่P2-766
รู LJLP/KLPการเพิ่มรูสำหรับการเชื่อมต่อ ข้อต่อขนาน P2-767
การปรับแต่งอื่นๆGNFS / GFS Series ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายLTS/RTS/TSWเพิ่มต๊าปรูเกลียวที่ปลายเฟรมP2-768
HFSR Series มีต๊าปรูเกลียวส่วนปลายLTS/RTS/TSWHFSR series มีต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย พร้อมฝาครอบป้องกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EFS8-5050-[50-4000/0.5]
EFSB8-5050-[50-4000/0.5]
GFS8-5050-[50-4000/0.5]
GNFS8-5050-[50-4000/0.5]
HFS8-5050-[50-4000/0.5]
HFSB8-5050-[50-4000/0.5]
KEFS8-5050-4000
KEFSB8-5050-4000
KGFS8-5050-4000
KGNFS8-5050-4000
KHFS8-5050-4000
KHFSB8-5050-4000
KNEFS8-5050-4000
KNEFSB8-5050-4000
NEFS8-5050-[50-4000/0.5]
NEFSB8-5050-[50-4000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะของการรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 5 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง)ล้างอะโนไดซ์เทียบเท่า A6061SS-T6แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 2 วัน -GNFS ( ความแข็งเกร็ง สูง ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์เทียบเท่า A6063S-T6แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 2 วัน 10HFS (มาตรฐาน)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10HFS (มาตรฐาน)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

฿ 10,461.80

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 11,640.25

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10EFS (น้ำหนักเบา)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 13,205.45

HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 7 วัน 10GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง)ล้างอะโนไดซ์เทียบเท่า A6061SS-T6ประเภท4000-

฿ 7,043.40

ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน -GNFS ( ความแข็งเกร็ง สูง ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์เทียบเท่า A6063S-T6ประเภท4000-

฿ 5,278.00

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน 10HFS (มาตรฐาน)ล้างอะโนไดซ์A6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 11,713.05

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10HFS (มาตรฐาน)อะโนไดซ์สีดำA6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 2,404.26

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 2 วัน 10NEFS (ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์A6063S-T5ประเภท4000-

฿ 11,007.80

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10NEFS (ความคุ้มค่า)อะโนไดซ์สีดำA6063S-T5ประเภท4000-

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 2 วัน 10NEFS (ความคุ้มค่า)ล้างอะโนไดซ์A6063S-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NEFS (ความคุ้มค่า)อะโนไดซ์สีดำA6063S-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 50 ขนาดการรีดขึ้นรูป 50x50 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง)
วิธีการรีดขึ้นรูป ทรงสี่เหลี่ยม จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต x 1 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ช่องสี่ด้าน
มีการขัดผิว ไม่มี ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 50 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 50