1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 8-45 ซีรี่ย์ / ร่อง กว้าง 10 / รูปทรง R, 45 × 45mm

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 8-45 ซีรี่ย์ / ร่อง กว้าง 10 / รูปทรง R, 45 × 45mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่าขนส่งและค่าขนส่งเพิ่มเติมจะถูกบวกกับสินค้าที่มีความยาวเกิน 2000.5 มม.

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 8-45 /ร่องกว้าง 10 mm. / รูปร่าง รัศมีโค้ง ขนาด 45x45 mm.
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร ใช้สำหรับเข้ามุมของโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :รัศมีโค้ง 35 mm.
● ร่องกว้าง :10 mm.
● ขนาดหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า : 45 X 45 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โปรดทราบ สำหรับสินค้าบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่ อาจไม่มีจำหน่ายในมิซูมิประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซียและอินเดีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซี่รี่ส์ 8-45 / สล็อต กว้าง 10 / รูปร่าง R ขนาด 45 × 45 มม.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซี่รี่ส์ 8-45 / สล็อต กว้าง 10 / รูปร่าง R ขนาด 45 × 45 มม.

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซี่รี่ส์ 8-45 / สล็อต กว้าง 10 / รูปร่าง R ขนาด 45 × 45 มม.

[! ] พื้นผิวหน้าตัดและชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลง จะไม่ได้รับการรักษาพื้นผิว

■ 8-45 ซีรี่ย์
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม มีความกว้างของสล็อต 10 มม. ใช้ได้กับ สกรู M8

สเปค

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Part Number-L
HFSR8-4545-800
KHFSR8-4545-4000
\r\n


■ การอัดขึ้นรูปความยาว ที่สามารถกำหนดค่าได้

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิวPart NumberL เพิ่มขึ้น 0.5 มมน้ำหนัก
กิโลกรัม / เมตร
พื้นที่หน้าตัด มม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์ อโนไดซ์HFSR8-454550 to 40001.7966211.30x10411.30x104
NFSA6063S-T5เคลียร์ อโนไดซ์NFSR8-454550 to 40001.7966211.30x10411.30x104
\r\n

[! ] สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ที่มีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ บางรุ่นไม่มี สำหรับรายละเอียดโปรดดู “ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่มีในแค็ตตาลอก Factory Automation” (หน้า 131) และรายละเอียดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
■อลูมิเนียมเฟรม ที่มีความยาวคงที่่ (ความยาวสูงสุด 4000 มม.)
[! ] อลูมิเนียมเฟรม ที่มีความยาวคงที่ จะมี Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "K"

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิวPart NumberL
mm
พื้นที่หน้าตัด มม.2โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4
ℓxℓy
HFSA6N01SS-T5เคลียร์ อโนไดซ์KHFSR8-4545400066211.30x10411.30x104
NFSA6063-T5เคลียร์ อโนไดซ์KNFSR8-4545400066211.30x10411.30x104
\r\n

[! ] อลูมิเนียมเฟรม มีความยาวสูงสุดที่ 4000 มม. ความยาวจริง รวมถึงมือจับจะมีขนาดยาวกว่า 4,000 มม. (อาจมีความยาวมากกว่า 12 มม.) อลูมิเนียมเฟรมชนิดความยาวคงที่ สามารถตัดแบ่งได้โดยผู้ใช้งาน จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้

การปรับเปลี่ยน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง : อลูมิเนียมเฟรม ซี่รี่ส์ 8-45 / สล็อต กว้าง 10 / รูปร่าง R ขนาด 45 × 45 มม.
อลูมิเนียมเฟรมของมิซูมิ สามารถการเลือกขนาดความยาวเพิ่มเติมได้ ทำให้สามารถประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างได้อย่างอิสระ
ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด ซึ่งบางอย่างอาจจะไม่รองรับการใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบรายการที่ไม่รองรับการใช้งานในตารางคำอธิบายในแต่ละหน้า
รายการที่มีเครื่องหมาย "-" ในตารางคำอธิบายในแต่ละหน้า หมายถึง ไม่รองรับการใช้งาน
ประเภทชื่อการปรับแต่งเพิ่มเติมรหัสคำอธิบายหน้าแค็ตตาล็อก
สรุปการปรับแต่งอลูมิเนียมเฟรม / ลบมุม / บริการติดฉลาก Part#หน้า 2-755 และ 756
ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายต๊าปรูเกลียวส่วนปลายตรงจุดศูนย์กลางLTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
เพิ่มรูต๊าปเกลียวปลายเฟรมP2-757
ต๊าปรูเกลียว 4 มุมLSP/RSP/SPWP2-768
ระบุวิธีการตัดงานตัดความแม่นยำสูงSCเปลี่ยนค่า ความเผื่อของความยาวทั้งหมด (L±0.5→L±0.2)
[! ] สามารถทำได้ที่ค่า L น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1500
P2-758
ตัดที่ 45 องศาL_T45/R_T45ตัดที่มุม 45 องศา 
รูสำหรับการไขประแจรูสำหรับการไขประแจที่ตำแหน่งคงที่LWP/RWPสำหรับข้อต่อซ่อนมุม ที่สามารถเพิ่มรูสำหรับการไขประแจตำแหน่งคงที่ หน้า 2-759 และ 760
รูสำหรับการไขประแจที่สามารถระบุตำแหน่งได้AH/BH/AV/BVสำหรับข้อต่อซ่อนมุม ที่สามารถเพิ่มรูสำหรับการไขประแจที่ระบุตำแหน่งได้หน้า 2-761 และ 762
การคว้านรูการคว้านรูแบบระบุตำแหน่งZ6/XA100เพิ่มการคว้านรูแบบระบุตำแหน่ง เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเฟรม หรือแผ่นด้านบนของโต๊ะP2-763
รูสำหรับข้อต่อซ่อนเฉพาะรุ่นรู DLDH/RDHการเพิ่มรูสำหรับการเชื่อมต่อ ข้อต่อเดี่ยวP2-764
รู SLSH/RSHการเพิ่มรู สำหรับการเชื่อมต่อก่อนการประกอบข้อต่อคู่P2-765
รู MLMH/RMHการเพิ่มรู สำหรับการเชื่อมต่อหลังการประกอบข้อต่อคู่P2-766
รู LJLP/KLPการเพิ่มรูสำหรับการเชื่อมต่อ ข้อต่อขนาน P2-767
การปรับแต่งอื่นๆGNFS / GFS Series ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายLTS/RTS/TSWเพิ่มต๊าปรูเกลียวที่ปลายเฟรมP2-768
HFSR Series มีต๊าปรูเกลียวส่วนปลายLTS/RTS/TSWHFSR series มีต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย พร้อมฝาครอบป้องกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFSR8-4545-[50-4000/0.5]
KHFSR8-4545-4000
KNFSR8-4545-4000
NFSR8-4545-[50-4000/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะของการรีดขึ้นรูป วัสดุ มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10HFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

฿ 8,605.40

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10HFS (มาตรฐาน)A6N01SS-T5ประเภท4000-

฿ 8,405.20

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10NFS (ความคุ้มค่า)A6063S-T5ประเภท4000-

-

ECONOMY ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NFS (ความคุ้มค่า)A6063S-T5แบบกำหนดค่าได้-50 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 45 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง) วิธีการรีดขึ้นรูป รูปทรง R
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ มีการขัดผิว ไม่มี ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) 45
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 45