(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม อะลูมิเนียม series 8-45 รูปทรง แบบเหลี่ยม 45 x 180 มม. ช่อง 4 ด้าน ร่อง กว้าง 10 มม.
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม
โปรดทราบ สำหรับสินค้าบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่ อาจไม่มีจำหน่ายในมิซูมิประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซียและอินเดีย
[! ] พื้นผิวหน้าตัดและชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลง จะไม่ได้รับการรักษาพื้นผิว
■ 8-45 ซีรี่ย์
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม มีความกว้างของสล็อต 10 มม. ใช้ได้กับ สกรู M8
Part Number | \r\n- | \r\nL | \r\n
HFS8-45180 | \r\n- | \r\n800 | \r\n
KHFS8-45180 | \r\n- | \r\n4000 | \r\n
■ การอัดขึ้นรูปความยาว ที่สามารถกำหนดค่าได้
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการเตรียมผิว | \r\nPart Number | \r\nL เพิ่มขึ้น 0.5 มม | \r\nน้ำหนัก กิโลกรัม / เมตร | \r\nพื้นที่หน้าตัด มม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่หน้าตัด 4 มม. | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n|||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์ อโนไดซ์ | \r\nHFS8-45180 | \r\n50 to 4000 | \r\n7.12 | \r\n2636 | \r\n60.8x104 | \r\n804x104 | \r\n
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nอโนไดซ์สีดำ | \r\nHFSB8-45180 | \r\n50 to 4000 | \r\n7.12 | \r\n2636 | \r\n60.8x104 | \r\n804x104 | \r\n
[! ] สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ที่มีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ บางรุ่นไม่มี สำหรับรายละเอียดโปรดดู “ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่มีในแค็ตตาลอก Factory Automation” (หน้า 131) และรายละเอียดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
■อลูมิเนียมเฟรม ที่มีความยาวคงที่่ (ความยาวสูงสุด 4000 มม.)
[! ] อลูมิเนียมเฟรม ที่มีความยาวคงที่ จะมี Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "K"
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการเตรียมผิว | \r\nPart Number | \r\nL mm | \r\nพื้นที่หน้าตัด มม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่หน้าตัด 4 มม. | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์ อโนไดซ์ | \r\nKHFS8-45180 | \r\n4000 | \r\n2636 | \r\n60.8x104 | \r\n804x104 | \r\n
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nอโนไดซ์สีดำ | \r\nKHFSB8-45180 | \r\n4000 | \r\n2636 | \r\n60.8x104 | \r\n804x104 | \r\n
[! ] อลูมิเนียมเฟรม มีความยาวสูงสุดที่ 4000 มม. ความยาวจริง รวมถึงมือจับจะมีขนาดยาวกว่า 4,000 มม. (อาจมีความยาวมากกว่า 12 มม.) อลูมิเนียมเฟรมชนิดความยาวคงที่ สามารถตัดแบ่งได้โดยผู้ใช้งาน จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
ประเภท | ชื่อการปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส | คำอธิบาย | หน้าแค็ตตาล็อก |
สรุปการปรับแต่งอลูมิเนียมเฟรม / ลบมุม / บริการติดฉลาก Part# | หน้า 2-755 และ 756 | |||
ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายตรงจุดศูนย์กลาง | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | เพิ่มรูต๊าปเกลียวปลายเฟรม | P2-757 |
ต๊าปรูเกลียว 4 มุม | LSP/RSP/SPW | P2-768 | ||
ระบุวิธีการตัด | งานตัดความแม่นยำสูง | SC | เปลี่ยนค่า ความเผื่อของความยาวทั้งหมด (L±0.5→L±0.2) [! ] สามารถทำได้ที่ค่า L น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1500 | P2-758 |
ตัดที่ 45 องศา | L_T45/R_T45 | ตัดที่มุม 45 องศา | ||
รูสำหรับการไขประแจ | รูสำหรับการไขประแจที่ตำแหน่งคงที่ | LWP/RWP | สำหรับข้อต่อซ่อนมุม ที่สามารถเพิ่มรูสำหรับการไขประแจตำแหน่งคงที่ | หน้า 2-759 และ 760 |
รูสำหรับการไขประแจที่สามารถระบุตำแหน่งได้ | AH/BH/AV/BV | สำหรับข้อต่อซ่อนมุม ที่สามารถเพิ่มรูสำหรับการไขประแจที่ระบุตำแหน่งได้ | หน้า 2-761 และ 762 | |
การคว้านรู | การคว้านรูแบบระบุตำแหน่ง | Z6/XA100 | เพิ่มการคว้านรูแบบระบุตำแหน่ง เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเฟรม หรือแผ่นด้านบนของโต๊ะ | P2-763 |
รูสำหรับข้อต่อซ่อนเฉพาะรุ่น | รู D | LDH/RDH | การเพิ่มรูสำหรับการเชื่อมต่อ ข้อต่อเดี่ยว | P2-764 |
รู S | LSH/RSH | การเพิ่มรู สำหรับการเชื่อมต่อก่อนการประกอบข้อต่อคู่ | P2-765 | |
รู M | LMH/RMH | การเพิ่มรู สำหรับการเชื่อมต่อหลังการประกอบข้อต่อคู่ | P2-766 | |
รู L | JLP/KLP | การเพิ่มรูสำหรับการเชื่อมต่อ ข้อต่อขนาน | P2-767 | |
การปรับแต่งอื่นๆ | GNFS / GFS Series ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | LTS/RTS/TSW | เพิ่มต๊าปรูเกลียวที่ปลายเฟรม | P2-768 |
HFSR Series มีต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | LTS/RTS/TSW | HFSR series มีต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย พร้อมฝาครอบป้องกัน |
รหัสสินค้า |
---|
HFS8-45180-[50-4000/0.5] |
HFSB8-45180-[50-4000/0.5] |
KHFS8-45180-4000 |
KHFSB8-45180-4000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
฿ 18,001.15 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ล้างอะโนไดซ์ | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 21,536.50 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | ประเภท | 4000 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 45 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 45x180 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต x 4 สล็อต | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | HFS (มาตรฐาน) |
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสี่ด้าน | มีการขัดผิว | ไม่มี | วัสดุ | A6N01SS-T5 |
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 45 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง