(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม อะลูมิเนียม series 8-45 รูปทรง แบบเหลี่ยม 45 x 45 มม. ช่อง 3 ด้าน ร่อง กว้าง 10 มม.
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม
โปรดทราบว่าสำหรับบางประเภทที่แสดงไว้ที่นี่อาจไม่สามารถรับคำสั่งซื้อจากสำนักงาน MISUMI ประเทศไทยมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียและ / หรืออินเดียได้
[! ] ผิวหน้าตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งจะไม่ได้รับการชุบผิว
■ ซีรีส์ 8-45
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 10 มม. ใช้ได้กับ สกรู M8
1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\n- | \r\nL | \r\n
HFSF8-4545 | \r\n- | \r\n800 | \r\n
KHFSF8-4545 | \r\n- | \r\n4000 | \r\n
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบกำหนดค่าความยาวได้
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nL เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม | \r\nน้ำหนัก กก./ ม. | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n|||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nHFSF8-4545 | \r\n50 to 4000 | \r\n1.97 | \r\n730 | \r\n13.88x104 | \r\n14.58x104 | \r\n
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nอโนไดซ์สีดำ | \r\nHFSFB8-4545 | \r\n50 to 4000 | \r\n1.97 | \r\n730 | \r\n13.88x104 | \r\n14.58x104 | \r\n
HFSL | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nHFSLF8-4545 | \r\n50 to 4000 | \r\n1.6 | \r\n590 | \r\n10.88x104 | \r\n11.33x104 | \r\n
EFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nEFSF8-4545 | \r\n50 to 4000 | \r\n1.83 | \r\n677 | \r\n14.58x104 | \r\n15.00x104 | \r\n
GFS | \r\nเทียบเท่า A6061SS-T6 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nGFSF8-4545 | \r\n50 to 4000 | \r\n3.16 | \r\n1172 | \r\n24.54x104 | \r\n23.36x104 | \r\n
NEFS | \r\nA6063S-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nNEFSF8-4545 | \r\n50 to 4000 | \r\n1.83 | \r\n677 | \r\n14.58x104 | \r\n15.00x104 | \r\n
[! ] สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางประเภทมีความยาวสูงสุด 6,000 มม.
[! ] การ ไม่มีในอลูมิเนียมเฟรมบางรุ่น สำหรับรายละเอียดโปรดดู "ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แค็ตตาล็อกที่ไม่ใช่ FA" (หน้า 131) และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ MISUMI
■ อลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่ (ความยาว 4000 มม.)
[! ] Part Number ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "K" หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม แบบความยาวคงที่
ชนิด | \r\n[M]วัสดุ | \r\n[S]กระบวนการชุบผิว | \r\n1 สล็อต x 1 สล็อต | \r\nL mm | \r\nพื้นที่หน้าตัดมม.2 | \r\nโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | \r\n|
ℓx | \r\nℓy | \r\n||||||
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKHFSF8-4545 | \r\n4000 | \r\n730 | \r\n13.88x104 | \r\n14.58x104 | \r\n
HFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nอโนไดซ์สีดำ | \r\nKHFSFB8-4545 | \r\n4000 | \r\n730 | \r\n13.88x104 | \r\n14.58x104 | \r\n
HFSL | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKHFSLF8-4545 | \r\n4000 | \r\n590 | \r\n10.88x104 | \r\n11.33x104 | \r\n
EFS | \r\nA6N01SS-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKEFSF8-4545 | \r\n4000 | \r\n677 | \r\n14.58x104 | \r\n15.00x104 | \r\n
GFS | \r\nเทียบเท่า A6061SS-T6 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKGFSF8-4545 | \r\n4000 | \r\n1172 | \r\n24.54x104 | \r\n23.36x104 | \r\n
NEFS | \r\nA6063S-T5 | \r\nเคลียร์อโนไดซ์ | \r\nKNEFSF8-4545 | \r\n4000 | \r\n677 | \r\n14.58x104 | \r\n15.00x104 | \r\n
[! ] ความยาวที่ใช้ได้ 4000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมเฟรม ซึ่งมีความยาวที่ใช้งานได้ 4000 มม. หรือมากกว่า ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.) ความยาวจริงรวมส่วนปลายจับสำหรับกระบวนการชุบจะยาวกว่า 4,000 มม. (หลายสิบ มม.)
ประเภท | ชื่อการปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส | คำอธิบาย | หน้าแค็ตตาล็อก |
สรุปการปรับแต่งเฟรมอลูมิเนียม/ลบมุม/บริการติดฉลาก รหัส | P2-755 และ 756 | |||
ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | ต๊าปรูเกลียวส่วนปลายตรงรูศูนย์กลาง | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | เพิ่มรูต๊าปเกลียวปลายอลูมิเนียมเฟรม | P2-757 |
ต๊าปรูเกลียว 4 มุม | LSP/RSP/SPW | P2-768 | ||
ระบุวิธีการตัด | งานตัดความแม่นยำสูง | SC | เปลี่ยนค่าพิกัดความเผื่อของความยาวทั้งหมด (L±0.5→L±0.2) [! ] มีเฉพาะ L น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1500 | P2-758 |
ตัด 45 องศา | L_T45/R_T45 | ตัดมุม 45 องศา | ||
รูขันประแจ | รูขันประแจที่ตำแหน่งยึด | LWP/RWP | เพิ่มรูขันประแจในตำแหน่งที่กำหนดสำหรับข้อต่อซ่อนมุม | P2-759 และ 760 |
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH/BH/AV/BV | เพิ่มรูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุสำหรับข้อต่อซ่อน | P2-761 และ 762 | |
รูคว้าน | รูคว้านในตำแหน่งที่ระบุ | Z6/XA100 | เพิ่มรูคว้านในตำแหน่งที่ระบุ ใช้รูในการเชื่อมต่อเฟรมและแผ่นหน้าโต๊ะ | P2-763 |
รูสำหรับข้อต่อซ่อนเฉพาะรุ่น | รู D | LDH/RDH | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อเดี่ยว | P2-764 |
รูตัว S | LSH/RSH | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่ รุ่นประกอบก่อน | P2-765 | |
รู M | LMH/RMH | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่ รุ่นประกอบหลัง | P2-766 | |
รู L | JLP/KLP | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับต่อข้อขนาน | P2-767 | |
การปรับแต่งอื่น ๆ | GNFS / GFS Series ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | LTS/RTS/TSW | เพิ่มการต๊าปรูเกลียวที่ปลายเฟรมรุ่นความแข็งเกร็งสูง | P2-768 |
HFSR Series ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | LTS/RTS/TSW | เพิ่มการต๊าปรูเกลียวที่ปลาย จำเป็นสำหรับการเพิ่มฝาครอบป้องกันที่ปลายเฟรม HFSR series |
รหัสสินค้า |
---|
EFSF8-4545-[50-4000/0.5] |
GFSF8-4545-[50-4000/0.5] |
HFSF8-4545-[50-4000/0.5] |
HFSFB8-4545-[50-4000/0.5] |
HFSLF8-4545-[50-4000/0.5] |
KEFSF8-4545-4000 |
KGFSF8-4545-4000 |
KHFSF8-4545-4000 |
KHFSFB8-4545-4000 |
KHFSLF8-4545-4000 |
KNEFSF8-4545-4000 |
NEFSF8-4545-[50-4000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | ความยาวรวม L (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | EFS (น้ำหนักเบา) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6061SS-T6 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 | ||
฿ 8,332.40 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | EFS (น้ำหนักเบา) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 10,766.65 | HIGH RAGIDITY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | GFS ( ความแข็งเกร็ง สูง) | ล้างอะโนไดซ์ | เทียบเท่า A6061SS-T6 | ประเภท | 4000 | - | ||
฿ 3,080.35 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 2 วัน | - | HFS (มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 9,724.70 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | HFS (มาตรฐาน) | อะโนไดซ์สีดำ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 7,786.40 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | HFSL (น้ำหนักเบา มาตรฐาน) | ล้างอะโนไดซ์ | A6N01SS-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
฿ 8,143.00 | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | NEFS (ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | ประเภท | 4000 | - | |
- | ECONOMY ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NEFS (ความคุ้มค่า) | ล้างอะโนไดซ์ | A6063S-T5 | แบบกำหนดค่าได้ | - | 50 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 45 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 45x45 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | ทรงสี่เหลี่ยม | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต x 1 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสามด้าน |
มีการขัดผิว | ไม่มี | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 45 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง